USB HS(2.0) / USB FS(1.1) PHY

USB2.0 PHYとUTMI-Logicを組み合わせることで、標準規格 (UTMI+ Level3) に準拠したインタフェースソリューションのご提供が可能です。また、USB2.0 FS TransceiverはUSB2.0 PHYからUSB Full/Low Speed用IO Bufferを切り出した構成になっており、省面積でのUSB2.0 FSソリューションを実現できます。

画像
USB2.0 HS/FS PHY

USB SS(3.x) PHY

USB SS(3.x) PHYは、USB SuperSpeed転送を実現するSerDes IPとPIPE Logic、及びUSB HS/FS転送を実現するUSB2.0 PHY、UTMI-Logic(UTMI+ Level3)の組み合わせにより、標準規格に準拠したインタフェースソリューションのご提供が可能です。

画像
USB SS(3.x) PHY

PCIe, MIPI D-PHY

PCIe PHYは、SerDes IPとPIPE Logicの組み合わせにより、標準規格に準拠したインタフェースソリューションのご提供が可能です。また、MIPI D-PHYについてはCSI/DSI用Link Controllerとの組み合わせにより、MIPI CSI-2(Camera Serial Interface 2)、DSI(Display Serial Interface)に準拠したソリューションのご提案が可能です。

画像
PCIe, MIPI D-PHY