概要

説明

The IDT 89HP0504P 4-channel PCIe Gen2 Repeater offers the industry a blend of top analog performance, lower power, and the most system level features in signal repeaters optimized for demanding 2.5Gbps to 5Gbps applications in computing, storage, and communications.

特長

  • 4 channel PCIe Gen2 Signal Repeater
  • Advanced signal conditioning features
  • Advanced diagnostic features
  • Advanced power saving features
  • Built-in mux/demux for Fail-Over support
  • I2C programming interface
  • Commercial and Industrial temperature

ドキュメント

分類
日付
PDF 1.38 MB データシート
PDF 422 KB 概要
PDF 647 KB EOL通知
PDF 898 KB EOL通知
PDF 33 KB デバイスエラッタ
PDF 739 KB アプリケーションノート
PDF 200 KB 製品概要
PDF 217 KB 製品概要
PDF 110 KB デバイスエラッタ
PDF 236 KB その他資料
10 items

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 日付
PDF 647 KB EOL通知
PDF 898 KB EOL通知
ZIP 8.66 MB ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
3 items

ボード&キット

ボード&キット

モデル

サポート