ICL3221E、ICL3222E、ICL3223E、ICL3232E、ICL3241E、ICL3243Eは3. 0V~5V電源のRS-232トランスミッタ/レシーバで、ElA/TIA-232およびV. 28/V. 24の仕様に準拠し、VCC = 3.0Vでも使用可能です。また、送信出力と受信入力(RS-232ピン)には±15kVのESD保護(IEC61000-4-2 エアギャップおよび人体モデル)を備えています。ターゲットとなるアプリケーションは動作時の低消費電力と待機時の低消費電力が重要視されるノート/ラップトップPCです。効率的なオンチップチャージポンプと手動および自動パワーダウン機能(ICL3232Eを除く)の組み合わせにより、待機時の電源電流を1µAの微弱電流に抑えています。また、小型パッケージと小型低容量コンデンサの採用により、基板面積の削減を実現しています。最悪の負荷条件下でも250kbps以上のデータ転送速度が確保されています。このファミリは3.3Vのみのシステム、3.3Vと5.0Vの混在システム、5.0Vのみのシステムと完全な互換性があります。ICL324XEは、3ドライバ、5レシーバのデバイスで、ノート/ラップトップPCに適した完全なシリアルポートを提供します。また、両製品とも、「ウェイクアップ」機能を実現する非反転型常時アクティブレシーバを搭載しています。ICL3221E、ICL3223E、ICL3243Eは、オンチップの電源とドライバ回路の電源を落とす自動パワーダウン機能を備えています。接続された周辺機器の電源を切るか、RS-232ケーブルを抜くとパワーダウンし、ハードウェアやOSを変更することなく自動的にシステムの電力を節約することができます。これらのデバイスは有効なRS-232電圧がいずれかのレシーバ入力に印加されると再び電源が入ります。
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Carrier Type |
Moisture Sensitivity Level (MSL) |
Price (USD) | 1ku |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||
ICL3222ECAZ circleアクティブ サンプル入手可能 |
SSOP | Tube | 3 | 1.245 | サンプルを入手, |
ICL3222ECAZ-T circleアクティブ |
SSOP | Reel | 3 | 1.245 | |
ICL3222ECVZ circleアクティブ サンプル入手可能 |
TSSOP | Tube | 3 | サンプルを入手, | |
ICL3222ECVZ-T circleアクティブ |
TSSOP | Reel | 3 | 1.245 | |
ICL3222EIAZ circleアクティブ サンプル入手可能 |
SSOP | Tube | 3 | サンプルを入手, | |
ICL3222EIAZ-T circleアクティブ |
SSOP | Reel | 3 | 1.245 | |
ICL3222EIVZ circleアクティブ サンプル入手可能 |
TSSOP | Tube | 3 | 1.502 | サンプルを入手, |
ICL3222EIVZ-T circleアクティブ |
TSSOP | Reel | 3 | 1.245 | |
ICL3232ECV-16Z-T7A circleアクティブ サンプル入手可能 |
TSSOP | Reel | 3 | サンプルを入手, |