The ICL3224E, ICL3226E, and ICL3244E devices are 3. 0V to 5. 5V powered RS-232 transmitters/receivers that meet ElA/TIA-232 and V. 28/V. 24 specifications, even at VCC = 3. 0V. They provide ±15kV ESD protection (IEC61000-4-2 Air Gap and Human Body Model) on transmitter outputs and receiver inputs (RS-232 pins). Targeted applications are PDAs, Palmtops, and notebook and laptop computers where the low operational power and even lower standby power consumption are critical. Efficient on-chip charge pumps coupled with manual and enhanced automatic powerdown functions, reduce the standby supply current to a 1µA trickle. Small footprint packaging and the use of small, low value capacitors ensure board space savings. Data rates greater than 250kbps are ensured at worst case load conditions. This family is fully compatible with 3. 3V only systems, mixed 3. 3V and 5. 0V systems, and 5. 0V only systems. The ICL3244E is a 3-driver, 5-receiver device that provides a complete serial port suitable for laptop or notebook computers. It also includes a noninverting always-active receiver for “wake-up” capability. The ICL3224E, ICL3226E, and ICL3244E feature an enhanced automatic powerdown function that powers down the on-chip power supply and driver circuits. Powerdown occurs when all receiver and transmitter inputs detect no signal transitions for a period of 30s. These devices power back up automatically whenever they sense a transition on any transmitter or receiver input.
タイトル | 分類 | 日付 | |
---|---|---|---|
PDF567 KB
|
データシート
|
||
PDF1023 KB
|
アプリケーションノート
|
||
PDF207 KB
|
アプリケーションノート
|
||
PDF474 KB
|
アプリケーションノート
|
||
PDF178 KB
|
アプリケーションノート
|
||
PDF395 KB
|
アプリケーションノート
|
||
PDF513 KB
|
アプリケーションノート
|
||
PDF443 KB
|
アプリケーションノート
|
||
PDF582 KB
|
アプリケーションノート
|
||
PDF440 KB
|
アプリケーションノート
|
||
PDF338 KB
|
アプリケーションノート
|
||
PDF365 KB
|
アプリケーションノート
|
||
PDF375 KB
|
アプリケーションノート
|
||
PDF372 KB
|
アプリケーションノート
|
||
カタログ
|
|||
PDF388 KB
|
EOL通知
|
||
PDF180 KB
|
製品変更通知
|
||
PDF920 KB
|
ホワイトペーパー
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。