画像
ルネサスのインターフェース製品ポートフォリオには、6チャネル双方向自動方向センシング、異なる電源電圧で動作するロジックIC間のインターフェースを簡素化するレベル・トランスレータ、SMBusや2線式シリアルバスインターフェースのデータ転送速度を向上させる2線式バスバッファなどがあります。
Channels (#) |
VL (A-Side) Supply Range (V) |
Vcc B-Side Supply Range (V) |
IL/Icc Enabled Current |
Auto or Manual Direction Control |
High ESD Protection |
SHDN Control |
Data Rate |
CLK Loopback |
Lead Count (#) |
Pkg. Type |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||||||||
4チャネルおよび6チャネルの高速、自動方向検知型ロジックレベル・トランスレータ | 6 | 1.35 - 3.2 | 2.2-3.6 | 18/30 | Auto | IEC61000 Level 4 | VCC < VL or EN Pin | 100 Mbps | いいえ | 16 | TQFN, uTQFN | 2.127 |
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日付 |
アプリケーションノート | PDF 677 KB | |
アプリケーションノート | PDF 178 KB | |
アプリケーションノート | PDF 526 KB | |
アプリケーションノート | PDF 303 KB | |
4 items
|