ルネサスでは、1Mbps〜15Mbpsの高速応答を実現するIC出力フォトカプラ(フォトカプラ)や、絶縁耐圧、高温動作、各種国際安全規格への準拠した汎用トランジスタ出力デバイスなど、幅広いラインアップを提供しています。 モータ駆動アプリケーションでは、専用のフォトカプラが高い絶縁電圧、高温動作、高出力電流、高速スイッチングを実現します。
技術解説
フォトカプラ規格、構造や特性などの技術解説をしています。
フォトカプラ
規格の解説
絶対最大定格と電気的特性、もっとも一般的なフォトトランジスタ受光型フォトカプラの規格項目の説明です。
フォトカプラはこうして使う
フォトカプラは主に単純にパルス信号の伝達スイッチング動作と、スイッチングレギュレータの誤差帰還などのアナログ動作に使っています。
汎用フォトカプラ特有のノイズ
汎用フォトカプラは、ベースに回路配線がいっさい付かない「浮いた」状態で動作させますので、意外な場面でノイズが発生することがあります。典型的な2つのノイズ現象についてご紹介します。
応答速度と電流伝達率
汎用フォトカプラの応答速度と電流伝達率 (CTR)を解説しま。
AC入力対応フォトカプラの応用
AC入力対応フォトカプラは、入力側に2個のLEDを逆並列に接続していることで直接交流電流を流すことができます。
フォトカプラと光MOS FETとの違い
フォトカプラと光MOS FETとは、ともに光を使って、電気的には絶縁しながら信号を伝える素子です。ここでは、その違いについて解説をします。
光MOS FET
光半導体デバイスの適切な取り扱いに関する注意事項
注意事項
実装時の取り扱いおよび一般的な注意事項
海外安全規格対応製品 (フォトカプラ) 取得状況一覧
海外安全規格対応製品 (フォトカプラ) 取得状況一覧 (UL, CSA, BSI, VDE)
海外安全規格対応製品 (フォトカプラ) 取得状況一覧 (SEMKO, NEMKO, DEMKO, FIMKO, CQC)