画像
低入力電流のトランジスタ出力フォトカプラ(オプトカプラ)は、GaAsまたはアルミニウムガリウムヒ素(AlGaAs)赤外線発光ダイオードとNPNシリコンフォトトトランジスタを含む光結合アイソレータです。 このタイプは、低入力電流で動作しながらの高速応答が特長です。
PLP |
Breakdown Voltage (BV) (kV rms) |
VCEO (V) |
CTR |
IF at CTR (mA) |
VCE at CTR (V) |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||
High CTR, AC Input Response Type 4-PIN Ultra Samll Flat-lead Photocoupler | 2024 7月, 2031 12月 | 2.5 | 40 | 400 | 1 | 5 | 2.33 |
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日付 |
カタログ | PDF 4.94 MB 英語 | |
カタログ | PDF 5.40 MB 英語 | |
カタログ | PDF 5.23 MB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 1.18 MB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 957 KB | |
5 items
|