画像
高いコレクタとエミッタ間の電圧フォトカプラ(オプトカプラ)は、GaAs赤外発光ダイオードとNPNシリコンダーリントン接続フォトトランジスタを含む光結合アイソレータです。 入出力間の絶縁耐圧と、トランジスタのコレクタとエミッタ間の電圧が両方とも高くなっています。
PLP |
Breakdown Voltage (BV) (kV rms) |
VCEO (V) |
CTR |
IF at CTR (mA) |
VCE at CTR (V) |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||
高コレクタ・エミッタ間電圧,高絶縁耐圧 マルチフォトカプラ・シリーズ | 2031 12月 | 5 | 350 | 6500 | 1 | 2 | |
高コレクタ・エミッタ間電圧,高絶縁耐圧 マルチフォトカプラ・シリーズ | 2031 12月 | 5 | 350 | 6500 | 1 | 2 | 2.06 |
高コレクタ・エミッタ間電圧,高絶縁耐圧 マルチフォトカプラ・シリーズ | 2031 12月 | 5 | 350 | 5500 | 1 | 2 | 1.8 |
高コレクタ・エミッタ間電圧,高絶縁耐圧 マルチフォトカプラ・シリーズ | 2031 12月 | 5 | 350 | 5500 | 1 | 2 | 1.44 |
High Collector to Emitter Voltage SOP MULTI Photocoupler | 2024 7月, 2031 12月 | 2.5 | 350 | 1 | 2 | 1.88 | |
High Collector to Emitter Voltage 4, 16-PIN SSOP Photocoupler | 2024 7月, 2031 12月 | 2.5 | 350 | 4500 | 1 | 2 | 2.26 |
High Collector to Emitter Voltage 4, 16-PIN SSOP Photocoupler | 2024 7月, 2031 12月 | 2.5 | 350 | 4500 | 1 | 2 | 5.46 |
High Collector to Emitter Voltage 4-PIN Ultra Samll Flat-lead Photocoupler | N/A | 2.5 | 350 | 4500 | 1 | 2 |
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日付 |
カタログ | PDF 4.94 MB 英語 | |
カタログ | PDF 5.40 MB 英語 | |
カタログ | PDF 5.23 MB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 1.18 MB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 957 KB | |
5 items
|