入力側に高精度なΔΣA/D変換回路を備えたICと高速応答かつ高発光効率のGaAlAs発光ダイオードを使用し、出力側にディジタル信号(MDAT、 MCLK)を出力する機能を備えたICを用いた光結合型アイソレーション・アンプです。高耐ノイズ(高CMTI)に加え、高い直線性(ノン・リニアリ ティ)を持つので、モータ電流検出用などに最適です。
[注意]
当社は、当社製品の品質水準を「標準品質」および「高品質水準」に分類しており、ここに掲載しております製品は、すべて「標準品質」です。データシートの「ご注意書き」をご確認の上、ご使用戴きますよう、お願い致します。