入力側にGaAlAs発光ダイオードを使用し、出力側にCMOS出力ICを用いた高速フォトカプラです。高耐ノイズ(高CMR)に加え、高速CMOS出力タイプですので、高速ロジック・インタフェース回路に最適です。

[注意]

当社は、当社製品の品質水準を「標準品質」および「高品質水準」に分類しており、ここに掲載しております製品は、すべて「標準品質」です。
データシートの「ご注意書き」をご確認の上、ご使用戴きますよう、お願い致します。

ドキュメント

Document title Document type
分類
日付 日付
PDF 231 KB アプリケーションノート
PDF 247 KB アプリケーションノート
PDF 271 KB 英語 アプリケーションノート
PDF 5.10 MB 英語 カタログ
PDF 5.23 MB 英語 カタログ
PDF 3.96 MB 英語 カタログ
PDF 706 KB 英語 , 简体中文 ホワイトペーパー
PDF 872 KB 英語 , 简体中文 ホワイトペーパー
8 items
Renesas RV1S9x60A Photocouplers

Renesas' RV1S9x60A photocouplers achieve high speed, low power consumption and high noise rejection, and are ideal for the development of high performance and high reliability automation equipment and green energy systems.