Renesasは、データ通信(短距離/長距離)用途のオプティカルドライバ、トランスインピーダンス増幅器、およびリタイマーICソリューションのリーディングカンパニーです。Renesasは業界を代表する、高速データ伝送製品向けの革新的なオプティカル、アナログ、およびミックスドシグナルソリューション製品群を提供しています。これらのソリューションは、高いデータレートで低い電力損失が要求される、データセンター、高性能コンピューティング、コンシューマアプリケーションなどの厳しい要件にも対応します。この包括的なデータ通信製品群は、シングル/クワッド/12チャネルソリューションをカバーし、1Gbpsから400Gbpsまでのデータスループットをサポートしながら、イーサネット、インフィニバンド、ファイバチャネル、SONET/SDHなどの主要な業界標準、さらにHDMIやUSB3などのコンシューマアプリケーションにも対応しています。

カテゴリ

オプティカルCDRおよびリタイマ

光ネットワークアプリケーション用クロックデータリカバリおよびリタイマ

オプティカルトランスインピーダンスアンプ(TIA)-データ通信

光ネットワーク用リニア/リミッタ光TIAとドライバ変調器

レーザードライバ

短距離・長距離用レーザドライバソリューション

ドキュメント

タイトル 分類 日付
PDF216 KB
概要

ビデオ&トレーニング

HXT14450 / HXR14450 Integrated 56 Gb/s Optical CDR / Retimers

Watch an overview of the industry’s first CMOS-based PAM4 CDR solutions, HXT14450 50G/lane PAM4 integrated CDR with VCSEL driver and HXR14450 TIA designed for 200 Gb/s and 400 Gb/s transceivers and AOCs (active optical cables) in datacenters. The series features significantly lower power and smaller size compared with traditional DSP solutions, as well as higher integration – including an integrated MCU – to further simplify system design.

ツール&リソース