画像
ルネサスのASインタフェース製品は、マスター/スレーブノードの一部として使用され、物理バスとのインタフェースとして機能します。このデバイスは、電源や物理データ転送、通信プロトコルの処理を担います。すべての製品がAS-Interface Complete Specification V3.0に完全に準拠しています。
ASインタフェース(アクチュエータセンサーインタフェース)は、産業オートメーションにおけるさまざまな下層アプリケーション向けのバスシステムです。最も中心的な用途は、ASインタフェース規格に基づき、小型のバイナリセンサーやアクチュエータと通信を行うことです。ルネサスのASインタフェース製品は、ASインタフェース協会が策定した最新のAS-I規格V3.0で求められるすべての要件を満たし、ASインタフェースを迅速かつ容易に利用できるようにします。
ASインタフェースは、オートメーションシステムを効果的に近代化し、導入に必要なコストや時間を削減します。ASインタフェース製品の簡単な「プラグアンドプレイ」機能により、維持費を最小限に抑えることができます。ASインタフェースは、「黄色ケーブル」を大きな特徴としています。AS-Iケーブル内の2本のワイヤーが、ネットワーク内のあらゆるポイントに電力とデータを転送します。ASインタフェースの物理層内のバイナリデータを変換するには、高度な集積回路が必要となります。ASインタフェースは、IEC 62026-2とEN 50295をベースとするオープン規格です。
AS-Interfaceの詳細については、www.as-interface.netをご覧ください。
Function |
Advanced Features |
Pkg. Type |
Pkg. Dimensions (mm) |
Temp. Range |
105°C Max. Case Temp. |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||
AS-Interface Spec. V3.0 Compliant Universal AS-i IC | Interface for ASI 3.0 | SOIC, SSOP | 10.2 x 5.3 x 1.73, 17.9 x 7.6 x 2.34 | -25 to 85°C, -25 to 105°C, -40 to 85°C | 9.268 | ||
完全準拠ASi-5トランシーバASSP | Interface for ASI 5 | QFN | 9 x 9 x 0.5 | -40 to 85°C | |||
AS-Interface Spec. V3.0 Compliant Universal AS-i IC | Interface for ASI 3.0 | Safety Code Generator | SOIC | 10.4 x 7.6 x 2.34, 12.8 x 7.6 x 2.34 | -25 to 85°C | 8.597 |
Introducing industry’s first ASi-5 solution
|
ASi-5:インダストリー4.0/IIoTアプリケーション向け高信頼通信 | ブログ | 2021年1月22日 |