The IDT 89HP0504U 4-channel USB 3.0 Repeater offers the industry a blend of top analog performance, lower power, and the most system level features in signal repeaters optimized for demanding 5Gbps applications in computing, storage, and communications.

特長

  • 4 channel PCIe Gen2 signal repeater
  • Advanced signal conditioning features
  • Advanced diagnostic features
  • Advanced power saving features
  • Built-in mux/demux for Fail-Over support
  • I2C programming interface
  • Commercial and Industrial temperature

製品選択

製品名 Part Status Pkg. Type Lead Count (#) Temp. Grade Pb (Lead) Free Carrier Type 購入/サンプル
89HP0504UZBNRG
Obsolete VFQFPN 36 C はい Tray
Availability
89HP0504UZBNRG8
Obsolete VFQFPN 36 C はい Reel
Availability
89HP0504UZBNRGI
Obsolete VFQFPN 36 I はい Tray
Availability
89HP0504UZBNRGI8
Obsolete VFQFPN 36 I はい Reel
Availability

ドキュメント&ダウンロード

タイトル 他の言語 分類 形式 サイズ 日付
データシート
89HP0504U Device Errata (Revision ZB) エラッタ PDF 31 KB
89HP0504U Data Sheet データシート PDF 1.13 MB
89HP0504U Device Errata (Revision ZA) エラッタ PDF 107 KB
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
EEPROM Operation with IDT Data Repeaters アプリケーションノート PDF 739 KB
PCN / PDN
PDN# : CQ-19-01(R1) Quarterly Market Declined PDN 製品中止通知 PDF 1014 KB
PDN# : CQ-19-01 Quarterly Market Declined PDN 製品中止通知 PDF 537 KB
ダウンロード
IDT Signal Manager Software for Signal Repeaters (Rev 1.70) ソフトウェアツール ZIP 8.66 MB
その他資料
IDT Products for Radio Applications (Japanese) English 製品概要 PDF 6.27 MB
IDT 4 Channel 5Gbps USB 3.0 Signal Repeater 製品概要 PDF 282 KB
IDT Signal Integrity Products Family Flyer 製品概要 PDF 217 KB

ボード&キット

製品名 タイトル 分類 Company
89KTP0504U Evaluation Board for 89HP0504U USB3 Repeater, 2-lane, 5Gbps 評価 Renesas