Renesasの信号リピータ製品ファミリにより、シグナルインテグリティを改善
Renesasの信号リピータ製品ファミリは、最高レベルのアナログ性能と少ない消費電力を実現しています。また、コンピュータ、ストレージ、通信といった分野で、1.5Gbps~6Gbpsの伝送速度を必要とするアプリケーション向けに最適化されたシステムレベルの信号リピータ機能の大半を提供しています。
主な機能
- 2/4チャンネルの信号リピータ
- 高度なシグナルコンディショニング機能
- 高度な診断機能
- 高度な省電力機能
- 内蔵するマルチプレクサ/デマルチプレクサ機能により、フェールオーバーをサポート
- プログラミング用のI2Cインタフェース
- 民生用/産業用の温度範囲に対応
Download: IDT Signal Integrity Products Overview (PDF)