画像
高速CMOS出力フォトカプラ(オプトカプラ)は、発光ダイオード(入力側)にアルミニウムガリウムヒ素(AlGaAs)LED、出力側にCMOS出力ICを搭載した光結合アイソレータです。 このカプラは、高速ロジックインターフェース回路用に設計された高い同相過渡耐性(CMTI)、高速CMOS出力タイプのデバイスです。 このデバイスは、産業用およびソーラ用インバータ、パワーコンディショナ、計測・制御機器、ACサーボ、ファクトリーオートメーションネットワークなど、さまざまな用途に使用できます。
PLP |
Breakdown Voltage (BV) (kV rms) |
VDD (V) |
Io (mA) |
IFHL (Max) (mA) |
tPHL (Max) (μs) |
tPLH (Max) (μs) |
Target applications |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||||
高 CMR, 15 Mbps, CMOS 出力, 5 ピン SOP (SO-5) 高速フォトカプラ | 2024 7月, 2031 12月 | 3.75 | 5.5 | 2 | 5 | 0.06 | 0.06 | Measuring instrument, Controller, PDP, FA network | 1.125 |
HIGH NOISE REDUCTION, 15 Mbps CMOS OUTPUT TYPE 8mm CREEPAGE 6-PIN SDIP PHOTOCOUPLER | 2024 7月, 2031 12月 | 5 | 5.5 | 2 | 5 | 0.06 | 0.06 | Measuring instrument, Controller, PDP, FA network | 1.907 |
HIGH NOISE REDUCTION, 15 Mbps CMOS OUTPUT TYPE 8mm CREEPAGE 6-PIN SDIP PHOTOCOUPLER | 2024 7月, 2031 12月 | 5 | 5.5 | 2 | 5 | 0.06 | 0.06 | Measuring instrument, Controller, PDP, FA network | 2.66 |
高 CMR,15 Mbps,CMOS 出力,8 ピン SSOP (SO-8) 高速フォトカプラ | 2024 7月, 2031 12月 | 2.5 | 5.5 | 2 | 6 | 0.06 | 0.06 | Measuring instrument, Controller, PDP, FA network | 2.124 |
高 CMR,15 Mbps,CMOS 出力,8 ピン SSOP (SO-8) 高速フォトカプラ | 2024 7月, 2031 12月 | 2.5 | 5.5 | 2 | 6 | 0.06 | 0.06 | Measuring instrument, Controller, PDP, FA network | 3.354 |
高 CMR, 15Mbps, 低入力電流(IF), 3.3V/5V 駆動, CMOS 出力,5 ピン SOP(LSO5, 8 ㎜沿面)フォトカプラ | 2030 8月 | 5 | 6 | 10 | 2.2 | 0.06 | 0.06 | Measurement, Control Equipment (Inverter, AC Servo), FA network | 0.7083 |
高 CMR, 15Mbps, 低入力電流(IF), 3.3V/5V 駆動, CMOS 出力,5 ピン SOP (SO-5) フォトカプラ | 2030 8月 | 3.75 | 6 | 10 | 2 | 0.06 | 0.06 | Measurement, Control Equipment (Inverter, AC Servo), FA network | 0.7221 |
高 CMR, 15Mbps, 低入力電流, 3.3V/5V 駆動, CMOS 出力, 小型 8.2mm 沿面 5 ピン SSOP(LSSO5)フォトカプラ | 2030 8月 | 5 | 6 | 10 | 2.6 | 0.06 | 0.06 | Robot controller, Industrial inverter, AC Servo, FA Network, Measurement equipment | 0.8749 |
高CMR, 15Mbps, 低入力電流(IF), 3.3V/5V 駆動, CMOS 出力, 8 ピンLSDIP フォトカプラ 沿面距離15 mm | 2030 8月 | 7.5 | 6 | 10 | 3.8 | 0.06 | 0.06 | Industrial Inverter, Solar/Wind Power Conditioner | 1.854 |
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
カタログ | PDF 4.94 MB 英語 | |
カタログ | PDF 5.40 MB 英語 | |
カタログ | PDF 5.23 MB 英語 | |
ホワイトペーパー | PDF 706 KB 英語 , 简体中文 | |
アプリケーションノート | PDF 271 KB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 231 KB | |
アプリケーションノート | PDF 247 KB | |
ホワイトペーパー | PDF 872 KB 英語 , 简体中文 | |
8 items
|
Renesas' RV1S9x60A photocouplers achieve high speed, low power consumption and high noise rejection, and are ideal for the development of high performance and high reliability automation equipment and green energy systems.