IDTは、データ通信(短距離/長距離)用途のオプティカルドライバ、トランスインピーダンス増幅器、およびリタイマーICソリューションのリーディングカンパニーです。IDTは業界を代表する、高速データ伝送製品向けの革新的なオプティカル、アナログ、およびミックスドシグナルソリューション製品群を提供しています。これらのソリューションは、高いデータレートで低い電力損失が要求される、データセンター、高性能コンピューティング、コンシューマアプリケーションなどの厳しい要件にも対応します。この包括的なデータ通信製品群は、シングル/クワッド/12チャネルソリューションをカバーし、1Gbpsから400Gbpsまでのデータスループットをサポートしながら、イーサネット、インフィニバンド、ファイバチャネル、SONET/SDHなどの主要な業界標準、さらにHDMIやUSB3などのコンシューマアプリケーションにも対応しています。

ドキュメント&ダウンロード

タイトル 降順で並び替え language 分類 形式 サイズ 日付
その他資料
Optical Interconnect Overview 概要 PDF 649 KB