4-Channel IO-Link Master Single Board
The CCE4510 Single Board is a simple evaluation board for evaluating the CCE4510 IO-Link Master PHY.
IO-Linkは、いかなるネットワーク、フィールドバス、バックプレーンバスでも、信号伝送と電力供給を行える、標準化されたシリアル、双方向ポイントツーポイント接続です。 CCE4510 は高集積の IO-Link マスタ・トランシーバで、1A のピーク駆動電流で 2 つの IO-Link 準拠チャネルを提供します。 内蔵のIO-Linkハードウェアフレームハンドラは、下位レイヤの通信タスクのほとんどを自動化することで、アプリケーションの性能を大幅に向上させます。 CCE4510はマイクロコントローラの負荷を軽減することで、処理帯域を解放し、開発者はより高性能なマイクロコントローラを必要とせずに、プロセッサに負荷のかかる追加タスクを実行し、更なる付加価値を得ることができます。 また、開発者は、全体パフォーマンスを落とさずに、よりリーズナブルなマイクロコントローラを使用することでシステムコストを削減することができます。
CCE4510は、8V~32Vの広い電源電圧範囲をサポートし、過電圧検出機能、大電流および温度保護機能を内蔵しています。 QFN-48 7mm x 7mmパッケージで提供されます。
CCE4510は、IO-Link準拠の産業用センサやアクチュエータを接続する2、4、8、16ポートのIO-Linkマスタアプリケーションに最適なソリューションを提供します。
完全なエンドツーエンドシステムソリューションとして、ルネサスはCCE4503シングルチャネルIO-LinkデバイストランシーバとRH4Z2501シングルチャネルIO-Linkデバイス&マスタトランシーバも提供しています。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 965 KB | |
アプリケーションノート | PDF 208 KB | |
マニュアル-開発ツール | PDF 845 KB | |
その他資料 | PDF 35 KB | |
製品概要 | PDF 147 KB | |
マニュアル-開発ツール | PDF 1.68 MB | |
6 items
|
The CCE4510 Single Board is a simple evaluation board for evaluating the CCE4510 IO-Link Master PHY.
The CCE4510-EVAL-V3 evaluation board is designed to evaluate the CCE4510 IO-Link master IC with an integrated frame handler.
The CCE4510 is a highly integrated...
The CCE4510-EVAL-V2 evaluation board is designed to evaluate the CCE4510 IO-Link master IC with integrated frame handler.
The CCE4510 is a highly integrated IO-Link...
超小型・低消費電力に対応したArm Cortex-M23コア@48MHz搭載の32ビットMCU RA2E1とZSSC3240キット(センサシグナルコンディショナ)で圧力計測、信号処理、IO-Link通信までを実現するソリューションをご提案します。
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。