画像
ルネサスの通信ICは、産業用デバイスやネットワーク向けに、信頼性が高く、容易な通信を実現するよう開発されています。 当社のICを使用することで、OEMは、産業用途での信頼性や拡張性など産業用IoT特有の要件を満たす堅牢で革新的なIIoTソリューションを迅速に開発することができます。 当社のソリューションには、シングルツイストペアによるフリートポロジー(FT)ネットワークや電力線通信(PLC)向けの、顧客でのプログラムが可能な高集積トランシーバSoCが含まれます。
LonWorksプラットフォームは、数十年にわたり産業用機器制御アプリケーションを支え、最高レベルの信頼性と柔軟なネットワークトポロジーを提供しています。一方、PLCモデムは、IIoTアプリケーションの多様なニーズに独自に最適化された、柔軟性と幅広い標準への適応および独自の通信方式を提供します。
Device Functions |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|
型名 | ||
High-performance LON Router SoC for Free Topology (FT) Networks | Router Chip | 108.2 |
Open Systems IP Communication and Control SoC for BACnet and LON over Free Topology (FT) Media | Free Topology Transceiver | 5.034 |
Open systems IP Communication and Control Processor for LON and BACnet Control Networks | LON Controller | 12.08 |
High-performance LON Router Processor for Mixed Media Installations | Router Chip | 85.01 |