製品を探す
最適な製品を見つけるためのツールです。
パラメトリック検索
フィルタを使ってご希望のスペック(条件)の型名を素早く見つけることができます。 最大5製品を比較し、表示するデータ列と順序を選択し、ExcelまたはCSVファイルにエクスポートできます。
他社相当品検索
競合他社の型名を入力してルネサス製品の型名を検索します。 一部の型名は、ピン互換性があります。
PowerCompass
特定の要件に合った型名を素早く識別し、複数のレールを設定し、高度なシステム解析を実行し、個別のリファレンスデザインファイルを生成します。