MC-10287F1-HN4-M1-A

代替品(MC-10287BF1-HN4-M1-A)は、現在開発中です。

R-IN32M3シリーズは、産業イーサネット通信において要求が高まっている高速リアルタイム応答性や低消費電力を実現するマルチプロトコル通信LSIです。

生産中止予告になった後、一定期間が経過し、生産中止になった製品です。

BLOCK DIAGRAM

R-IN32 Block Diagram

PARAMETRICS

Parameters
MC-10287F1-HN4-M1-A
Basic Information
Production Status
生産中止品
PLP
-
ビット数
32
ファミリ
R-IN
シリーズ
R-IN32M3
グループ
R-IN32
プログラムメモリ (KB)
768
RAM (KB)
512
プログラムメモリタイプ
ROMless
ピン数
324
CPUコア
Cortex-M3
最大動作周波数 (MHz)
100
オンチップオシレータ
YES
On-chip Oscillator Freq. (MHz)
100
PLL
YES
DMA
YES
DMA補足説明
DMAC x 4 ch
外部割込み端子
29
I/Oポート
96
32-bit Timer (ch)
1
ウォッチドッグタイマ (チャネル)
1
CAN (チャネル)
2
イーサネット
YES
イーサネット補足説明
2ch
USBエンドポイント
0
Clocked Serial Interface (チャネル)
2
UART (チャネル)
2
I2C (チャネル)
2
最大動作電圧 (V)
1.1
最小動作電圧 (V)
0.9
Power Supply
VDD = 0.9 to 1.1 V, VDDIO = 3.0 to 3.6V
最高動作温度 (°C)
85
最低動作温度 (°C)
-40
備考
Industrial communication, include EthreCAT slave IP and 2port PHY

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
R-INコンソーシアム 産業分野のソリューションをルネサスおよびパートナー同士のコラボレーションで創出し、積極的な情報発信活動を行っています。
My Renesas My Renesasに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
サンプルコードとアプリケーションノートを掲載しています。各フィルタで絞込みを行えます。

下記をご確認ください