「SH-MobileR」は、携帯電話用途以外への分野展開の第一弾製品で、携帯・移動体端末向けの地上デジタル放送であるワンセグ対応のカーナビゲーション機器やポータブルメディアプレーヤ向けに適した製品です。
製品名 | SH7722 (R8A77220C266BGV) |
---|---|
CPUコア | SH4AL-DSP (MMU内蔵) |
電源電圧 | 内部:1.15 V - 1.3 V (Internal), 外部:3.0 V - 3.6 V |
最大動作周波数 | 256 MHz |
内蔵RAM | 128 KB |
キャッシュメモリ | 32 Kバイト命令/32 Kバイトデータ分離, 4ウェイセットアソシアティブ方式 |
X/Yメモリ(DSP用) | 16 KB |
蔵周辺機能 | 500万画素カメラ対応 VPU4 (H.264、MPEG-4フル・ハードウェア・アクセラレータ) JPEGハードウェア アクセラレータ DMAC x 6チャネル USBファンクション (USB2.0ハイスピード対応) ビデオ出力ユニット 24ビットTFTカラー液晶パネル対応LCDコントローラ 2Dグラフィックアクセラレータ サウンドインタフェースユニット × 1チャネル 32ビットタイマユニット × 3チャネル 32ビットコンペアマッチタイマ × 1チャネル 16ビットタイマパルスユニット × 1チャネル リアルタイムクロック × 1チャネル ウォッチドッグタイマ × 1チャネル H-UDIオンチップデバッグ機能 |
インタフェース | ビデオI/O (カメラモジュール直結インタフェース) I2Cバスインタフェース × 1チャネル キースキャンインタフェース 調歩同期式シリアルインタフェース × 1チャネル FIFO付シリアルインタフェース × 2チャネル 調歩同期式/クロック同期式シリアルインタフェース × 3チャネル IrDAインタフェース (v1.2a対応) SIMカードインタフェース × 1チャネル 4Gビット NAND/AND型フラッシュメモリインタフェース SDメモリカードインタフェース |
低消費電力モード | スリープモード, スタンバイモード, U スタンバイモード |
パッケージ | 449 ピンBGA (21 mm × 21 mm、0.8 mmピンピッチ) |