「R-Mobile A1」は、PND (Personal Navigation Device) やカーナビゲーション機器やIPセキュリティカメラ等向けに、HD1080(High Definition 1920 × 1080画素)サイズのビデオの再生・録画に対応、描画機能を強化するなど、より高性能化した製品です。

特長:

  • フルHD(1920 × 1080画素)の再生・記録対応を実現
  • VCP1とVPU5Fの2つの動画処理エンジンを搭載、豊富なアルゴリズムに対応
  • Imagination Technology Limited「PowerVR SGX (TM) 」を搭載し3Dグラフィックスを強化
  • 2系統のカメラモジュールインタフェースを搭載し同時入力可能
  • 2画面同時画像出力などの高性能処理を実現
  • マルチメディア対応の高性能で豊富な周辺機能を内蔵

 

製品名(品名) R-Mobile A1
(R8A77404DBA)
R-Mobile A1
(R8A77404PBG)
R-Mobile A1S (R8A77406DBG)
動作温度範囲 - 40 ~ 85 ℃
CPUコア (最大動作周波数)        

Arm® Cortex®-A9 (800 MHz)

L1 Cache:I-Cache 32 Kバイト、D-Cache:32 Kバイト

L2 Cache:Unified Cache 256 Kバイト

SH4A (600 MHz)

L1 Cache:I-Cache 32 Kバイト、D-Cache:32 Kバイト

外部メモリ

DDR専用バスにDDR3-SDRAM (DDR800)接続可能(最大容量1 Gバイト)

最大動作周波数:400 MHz

データバス幅:32ビット  

拡張バス
  • 非同期バス
  • 最大動作周波数:100 MHz
  • データバス幅:8/16/32ビット

 

主な内蔵周辺機能 POWERVR SGx540 (3DG) -
  • ルネサスグラフィックスプロセッサ (2DG)
  • 24ビットデジタルRGB、BT656 出力
NTSC/PAL出力
  • NTSC/PAL出力
  • D2出力
HDMI Controller (PHY) -

カメラ入力インタフェース×2チャネル

  • ビデオ画像処理機能
    (色変換、画像拡大・縮小、フィルタ処理、拡大エッジ強調機能、ガンマ補正機能)
  • JPEG静止画像処理機能
  • コントラスト補正機能、色変換機能
  • サウンドプロセッシングユニット (SPU2) × 1チャネル
  • SDホストインタフェース × 3チャネル
  • MMC4.4対応マルチメディアカードインタフェース × 1チャネル
  • USB2.0 ホスト × 2チャネル、ファンクションインタフェース×1チャネル
  • Gigabit Ethernet MAC (10/100/1000 Mbps) × 1チャネル
  • ATAPIインタフェース × 1チャネル
  • TS インタフェース × 2チャネル
  • SIMカードインタフェース × 1チャネル
  • シリアルコミュニケーションインタフェース (SCIFA) × 8チャネル
  • シリアルコミュニケーションインタフェース (SCIFB) × 1チャネル
  • SPIインタフェース × 1チャネル
  • I2C バスインタフェース × 2チャネル
  • 専用DMAコントローラ × 30チャネル
  • 32-bitタイマ × 6チャネル
  • 割り込みコントローラ (INTC)
  • クロック発振器 (CPG):PLL 内蔵
  • オンチップデバッグ機能
低消費電力モード
  • モジュールスタンバイ
  • スリープモード
  • コアスタンバイ

 

パッケージ
505 ピンBGA
(17 mm × 17 mm、0.65 mmピッチ)

480 ピンBGA
(23 mm × 23 mm、0.8 mmピンピッチ)

 

R-Mobile A1開発環境についてはこちらへ

 

株式会社アットマークテクノ

 

Arm is the registered trademark of Arm Limited in the EU and other countries.
Arm9, Arm926EJ-S, Arm11 and Arm1176JZF-S are the trademarks of Arm Limited in the EU and other countries.

 

 

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。
当製品のテクニカルアップデート/データシートなどドキュメントはこちら。

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
Video 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。