The IDT2305NZ is a low-cost buffer designed to distribute high-speed clocks in mobile PC systems and desktop PC systems. The IDT2305NZ operates at 3.3V with five outputs that can run up to 133.33MHz The IDT2305NZ is an 8-pin version of the IDT2309NZ. It is designed for low EMI and power optimization and consumes less than 32mA at 66.6MHz, making it ideal for the low power requirements of mobile systems.

特長

  • One input to five output buffer/driver
  • Low power consumption for mobile applications: less than 32mA at 66.6MHz with unloaded outputs
  • 8.7ns max input-output delay
  • Buffers all frequencies from DC to 133.33MHz
  • Output-output skew < 250ps
  • 3.3V operation
  • High drive capability
  • Available in SOIC package

tune製品選択

製品名 Part Status Pkg. Type Lead Count (#) Temp. Grade Pb (Lead) Free Carrier Type 購入/サンプル
Active SOIC 8 C はい Tube
Availability
Active SOIC 8 C はい Reel
Availability
Active SOIC 8 I はい Tube
Availability
Active SOIC 8 I はい Reel
Availability

descriptionドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
データシート
star 2305NZ Datasheet データシート PDF 172 KB
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
AN-828 Termination - LVPECL アプリケーションノート PDF 322 KB
AN-844 Termination - AC Coupling Clock Receivers アプリケーションノート PDF 170 KB
AN-845 Termination - LVCMOS アプリケーションノート PDF 146 KB
AN-842 Thermal Considerations in Package Design and Selection アプリケーションノート PDF 495 KB
AN-840 Jitter Specifications for Timing Signals アプリケーションノート PDF 442 KB
AN-834 Hot-Swap Recommendations アプリケーションノート PDF 153 KB
AN-815 Understanding Jitter Units アプリケーションノート PDF 565 KB
AN-827 Application Relevance of Clock Jitter アプリケーションノート PDF 1.15 MB
AN-805 Recommended Ferrite Beads アプリケーションノート PDF 121 KB
PCN / PDN
PCN# : A1602-01(R1) Add Greatek Taiwan as Alternate Assembly 製品変更通知 PDF 611 KB
PCN# : A1602-01 Add Greatek Taiwan as Alternate Assembly 製品変更通知 PDF 611 KB
PCN# : A1208-01R1 Gold to Copper Wire 製品変更通知 PDF 254 KB
PCN# : A1208-06 Changed of Assembly Location and Crystal 製品変更通知 PDF 1.06 MB
その他資料
IDT Clock Distribution Overview (Japanese) English 概要 PDF 7.79 MB
IDT Clock Generation Overview (Japanese) English 概要 PDF 2.19 MB

file_downloadダウンロード

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
モデル
2305 IBIS Model モデル-IBIS ZIP 24 KB

printニュース&各種リソース