The 8V19N492-39 evaluation board is designed to enable customers to evaluate the functionality and performance of the 3932.16 MHz FemtoClock® NG Jitter Attenuator and Clock Synthesizer.
The 8V19N492-39 device on the evaluation board can be programmed and configured via a PC-based GUI, called Timing Commander, to generate an output frequency of 3932.16MHz and integer-divided frequencies with very low phase noise and RMS phase jitter.
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
Timing Commander Timing Commander™は、Windows™ベースの革新的なソフトウェアプラットフォームで、システム設計を行うエンジニアは、直感的かつ柔軟なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)により、高度なタイミングデバイスの構成、プログラミング、モニタリングが行えます。
|
Code Generator | ルネサス |
1 item
|
ご購入 / サンプル |
|
---|---|
型名 | |
8V19N492-39-EVK circleアクティブ |