The 9FGP202 is a peripheral clock for Intel Server. It is driven with a 25MHz crystal and generates CPU outputs up to 400MHz. An SMBus interface allows full control of the device.
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
Carrier Type |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
VFQFPN | 40 | C | Yes | Tray | ||
VFQFPN | 40 | C | Yes | Reel |