ルネサスはPCI Expressタイミング製品のリーディングカンパニーであり、数々の「業界初」製品をリリースしてきました。
主要なCPUプラットフォームに対応することで培った知見を活かし、様々なPCIeタイミングソリューションを提案します。
厳しいジッタ要求、BOMコスト、基板スペース要件を満たすのは容易なことではありません。当社はPCI Express、SATA、USB、SAS、DMI、QPI、ハイパートランスポート、イーサネットや複数のCPUアーキテクチャで求められる要件を満たすソリューションを提供します。
PCI Expressは、世界で広範に使用されている、高性能の周辺機器用インタフェースです。グラフィックスをはじめ、高性能コンピューティング、サーバー、ストレージ、ネットワーキング、計測器、民生機器など、多様な分野でPCI Expressが導入されています。このように広範な用途に対応するには、要求されるパフォーマンス、BOMコスト、基板面積のトレードオフの違いに応じて、複数のPCI Expressクロックソリューションを最適化する必要があります。Renesasでは、コンピューティング、ネットワーキング、民生機器分野の主要な顧客企業と緊密な関係を維持し、また該当分野の標準化団体に参加することで、あらゆる用途に適用できるPCI Expressクロックをはじめとしたタイミングソリューションを提供しています。
CC ArchitectureCommon Clock |
|
SRnS ArchitectureSeparate Reference No Spread |
|
SRIS ArchitectureSeparate Reference Independent Spread |
||||||||
Clock Gen | Clock Gen | Clock Gen | Clock Gen | Clock Gen | ||||||||
Clock south |
Clock south |
Clock south |
Clock south |
Clock south |
Clock south |
|||||||
Buffer (optional) |
Buffer (optional) |
Buffer (optional) |
Buffer (optional) |
Buffer (optional) |
Buffer (optional) |
|||||||
south | south | south | south | south | south | |||||||
CPU/SoC | swap_horiz PCIe Data |
PCIe Device | CPU/SoC | swap_horiz PCIe Data |
PCIe Device | CPU/SoC | swap_horiz PCIe Data |
PCIe Device | ||||
Function |
Architecture |
App Jitter Compliance |
Diff. Outputs |
Diff. Output Signaling |
Output Impedance |
Diff. Inputs |
Power Consumption Typ (mW) |
Supply Voltage (V) |
Advanced Features |
Lead Count (#) |
Pkg. Type |
Pkg. Dimensions (mm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||||||||
CK440Q PCIe Gen6 Server Clock Generator | Generator | Common, SRIS, SRNS | PCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3, PCIe Gen4, PCIe Gen5, PCIe Gen6 | 20 | LP-HCSL | 85 | 875 | 3.3 | 25MHz output(s), 100MHz output(s), PFT, Spread Spectrum | 100 | VFQFPN | 8.0 x 8.0 x 0.55 | |
PCIe Gen6 2:8 Clock Multiplexer | Multiplexer | Common, SRIS, SRNS | PCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3, PCIe Gen4, PCIe Gen5, PCIe Gen6 | 8 | LP-HCSL | 85, 100 | 2 | 250 | 3.3 | Automatic Clock Parking, Flexible Power Sequencing and more... |
48 | VFQFPN | 6.0 x 6.0 x 0.9 |
PCIe Gen6 2:4 Clock Multiplexer | Multiplexer | Common, SRIS, SRNS | PCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3, PCIe Gen4, PCIe Gen5, PCIe Gen6 | 4 | LP-HCSL | 85, 100 | 2 | 92 | 3.3 | Automatic Clock Parking, Flexible Power Sequencing and more... |
28 | VFQFPN | 4.0 x 4.0 x 0.9 |
PCIe Gen6 2:2 Clock Multiplexer | Multiplexer | Common, SRIS, SRNS | PCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3, PCIe Gen4, PCIe Gen5, PCIe Gen6 | 2 | LP-HCSL | 85, 100 | 2 | 72 | 3.3 | Automatic Clock Parking, Flexible Power Sequencing and more... |
20 | VFQFPN | 3.0 x 3.0 x 1.0 |
PCIe Gen6 24-Output Clock Buffer | Fanout Buffer | Common, SRIS, SRNS | PCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3, PCIe Gen4, PCIe Gen5, PCIe Gen6 | 24 | LP-HCSL | 85 | 1 | 808 | 3.3 | Automatic Clock Parking, Flexible Power Sequencing and more... |
100 | VFQFPN | 8.0 x 8.0 x 0.55 |
PCIe Gen6 20-Output Clock Buffer | Fanout Buffer | Common, SRIS, SRNS | PCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3, PCIe Gen4, PCIe Gen5, PCIe Gen6 | 20 | LP-HCSL | 85 | 1 | 716 | 3.3 | Automatic Clock Parking, Flexible Power Sequencing and more... |
72, 80 | VFQFPN | 6.0 x 6.0 x 0.85, 10.0 x 10.0 x 1.0 |
PCIe Gen6 16-Output Clock Buffer | Fanout Buffer | Common, SRIS, SRNS | PCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3, PCIe Gen4, PCIe Gen5, PCIe Gen6 | 16 | LP-HCSL | 85, 100 | 1 | 508, 498 | 3.3 | Automatic Clock Parking, Flexible Power Sequencing and more... |
64 | VFQFPN | 9.0 x 9.0 x 0.9 |
PCIe Gen6 13-Output Clock Buffer | Fanout Buffer | Common, SRIS, SRNS | PCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3, PCIe Gen4, PCIe Gen5, PCIe Gen6 | 13 | LP-HCSL | 85, 100 | 1 | 363, 320 | 3.3 | Automatic Clock Parking, Flexible Power Sequencing and more... |
56 | VFQFPN | 7.0 x 7.0 x 1.0 |
PCIe Gen6 8-Output Clock Buffer | Fanout Buffer | Common, SRIS, SRNS | PCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3, PCIe Gen4, PCIe Gen5, PCIe Gen6 | 8 | LP-HCSL | 85, 100 | 1 | 237, 231 | 3.3 | Automatic Clock Parking, Flexible Power Sequencing and more... |
40 | VFQFPN | 5.0 x 5.0 x 0.9 |
PCIe Gen6 4-Output Clock Buffer | Fanout Buffer | Common, SRIS, SRNS | PCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3, PCIe Gen4, PCIe Gen5, PCIe Gen6 | 4 | LP-HCSL | 85, 100 | 1 | 128, 125 | 3.3 | Automatic Clock Parking, Flexible Power Sequencing and more... |
28 | VFQFPN | 4.0 x 4.0 x 0.9 |
PCIe Gen6 2-Output Clock Buffer | Fanout Buffer | Common, SRIS, SRNS | PCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3, PCIe Gen4, PCIe Gen5, PCIe Gen6 | 2 | LP-HCSL | 85, 100 | 1 | 72 | 3.3 | Automatic Clock Parking, Flexible Startup Sequencing and more... |
20 | VFQFPN | 3.0 x 3.0 x 1.0 |
PCIe Gen6 2:16 Clock Multiplexer | Multiplexer | Common, SRIS, SRNS | PCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3, PCIe Gen4, PCIe Gen5, PCIe Gen6 | 16 | LP-HCSL | 85, 100 | 2 | 534 | 3.3 | Automatic Clock Parking, Flexible Power Sequencing and more... |
80 | VFQFPN | 6.0 x 6.0 x 0.85 |
VersaClock® 3Sプログラマブルクロックジェネレータ | Generator | Common | PCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3 | 2 | LP-HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 100 | 50 | 1.8, 2.5, 3.3 | Programmable Clock, Reference Output, Spread Spectrum | 20 | VFQFPN | 3.0 x 3.0 x 1.0 | |
VersaClock® 3Sプログラマブルクロックジェネレータ | Generator | Common | PCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3 | 2 | LP-HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 100 | 50 | 1.8, 2.5, 3.3 | Programmable Clock, Reference Output, Spread Spectrum | 24 | VFQFPN | 4.0 x 4.0 x 0.9 | |
VersaClock® 6Eプログラマブルクロックジェネレータ | Generator | Common, SRIS, SRNS | PCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3, PCIe Gen4, PCIe Gen5 | 4 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 100 | 100 | 1.8, 2.5, 3.3 | Programmable Clock, Reference Output, Spread Spectrum | 24 | VFQFPN | 4.0 x 4.0 x 0.9 | |
4:4 Clock MUX for PCI Express Gen1–6 | Multiplexer | Common, SRIS, SRNS | PCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3, PCIe Gen4, PCIe Gen5, PCIe Gen6 | 4 | LP-HCSL | 85, 100 | 4 | 124 | 3.3, 2.5, 1.8 | Selectable Output Amplitude, Selectable Output Impedance and more... |
32 | VFQFPN | 5.0 x 5.0 x 0.9 |
Programmable PhiClock™ Generator | Generator | Common, SRIS, SRNS | PCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3, PCIe Gen4, PCIe Gen5, PCIe Gen6 | 4 | LP-HCSL, LVDS | 85, 100 | 125 | 3.3, 1.8 | Programmable Clock | 24 | LGA, VFQFPN | 4.0 x 4.0 x 0.8, 4.0 x 4.0 x 1.4 | |
Programmable PhiClock™ Generator | Generator | Common, SRNS | PCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3, PCIe Gen4, PCIe Gen5, PCIe Gen6 | 2 | LP-HCSL | 85, 100 | 100 | 3.3, 1.8 | Programmable Clock | 16 | LGA | 3.0 x 3.0 x 1.1 | |
20-Output DB2000Q PCIe Clock Buffer | Fanout Buffer | Common, SRIS, SRNS | 25G EDR, DB2000Q, IF-UPI, PCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3 and more... |
20 | LP-HCSL | 85 | 1 | 594 | 3.3 | Multiple SMBus addresses | 72 | VFQFPN | 10.0 x 10.0 x 1.0 |
20-Output Enhanced DB2000Q PCIe Clock Buffer | Fanout Buffer | Common, SRIS, SRNS | 25G EDR, DB2000Q, IF-UPI, PCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3 and more... |
20 | LP-HCSL | 85 | 1 | 739 | 3.3 | Multiple SMBus addresses | 72 | VFQFPN | 10.0 x 10.0 x 1.0 |
20-Output DB2000QL PCIe Clock Buffer | Fanout Buffer | Common, SRIS, SRNS | 25G EDR, DB2000Q, IF-UPI, PCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3 and more... |
20 | LP-HCSL | 85 | 1 | 488 | 3.3 | Multiple SMBus addresses, Side Band interface | 80 | VFQFPN | 6.0 x 6.0 x 0.85 |
20-Output Enhanced DB2000QL PCIe Clock Buffer | Fanout Buffer | Common, SRIS, SRNS | 25G EDR, DB2000Q, IF-UPI, PCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3 and more... |
20 | LP-HCSL | 85 | 1 | 720 | 3.3 | Multiple SMBus addresses, Side Band interface | 80 | VFQFPN | 6 x 6 x 0.85, 6.0 x 6.0 x 0.85 |
CK440Q Lite PCIe Gen6 Server Clock Generator | Generator | Common, SRIS, SRNS | PCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3, PCIe Gen4, PCIe Gen5, PCIe Gen6 | 6 | LP-HCSL | 85 | 1 | 400 | 3.3 | 25MHz output(s), 100MHz output(s), PFT, Spread Spectrum | 40 | VFQFPN | 5.0 x 5.0 x 0.9 |
Document title | Document type 分類 | 日付 日付 |
---|---|---|
PDF 872 KB | 概要 | |
PDF 2.40 MB | 概要 | |
PDF 217 KB | 概要 | |
PDF 1.35 MB | ホワイトペーパー | |
4 items
|
The RC family are PCIe Gen6 clock buffer and multiplexer solutions provide industry's smallest and most compact footprint.
![]() |
Future-proof Your PCIe® Designs | ブログ | 2022年4月14日 |
![]() |
Solving Common Issues with Respect to PCIe Timing Design on the Modern Server System | ブログ | 2022年4月14日 |
![]() |
業界初、PCI Express 6.0向けクロックバッファとマルチプレクサを発売 | ニュース | 2022年4月14日 |
![]() |
Comparing and Contrasting PCIe and Ethernet Clock Jitter Specifications | ブログ | 2018年5月22日 |