業界をリードするPCI Expressタイミングソリューション

ルネサスはPCI Expressタイミング製品のリーディングカンパニーであり、数々の「業界初」製品をリリースしてきました。

  • PCIe Gen1/Gen2/Gen3/Gen4/Gen5/Gen6向けタイミングソリューション
  • 極低消費電力のPCI Expressクロックジェネレータ(電源電圧1.8V/1.5V)
  • 従来のHCSLインタフェースから置き換えることで最大85%削減可能なLP-HCSLインタフェース
  • 複数のクロックソースを集約することで低消費電力化、ボードスペース削減を実現

主要なCPUプラットフォームに対応することで培った知見を活かし、様々なPCIeタイミングソリューションを提案します。

厳しいジッタ要求、BOMコスト、基板スペース要件を満たすのは容易なことではありません。当社はPCI Express、SATA、USB、SAS、DMI、QPI、ハイパートランスポート、イーサネットや複数のCPUアーキテクチャで求められる要件を満たすソリューションを提供します。

PCI Expressクロックについて

PCI Expressは、世界で広範に使用されている、高性能の周辺機器用インタフェースです。グラフィックスをはじめ、高性能コンピューティング、サーバー、ストレージ、ネットワーキング、計測器、民生機器など、多様な分野でPCI Expressが導入されています。このように広範な用途に対応するには、要求されるパフォーマンス、BOMコスト、基板面積のトレードオフの違いに応じて、複数のPCI Expressクロックソリューションを最適化する必要があります。Renesasでは、コンピューティング、ネットワーキング、民生機器分野の主要な顧客企業と緊密な関係を維持し、また該当分野の標準化団体に参加することで、あらゆる用途に適用できるPCI Expressクロックをはじめとしたタイミングソリューションを提供しています。

3つの基本的なPCIeリファレンスクロックアーキテクチャ

 

CC Architecture

Common Clock

 

SRnS Architecture

Separate Reference No Spread

 

SRIS Architecture

Separate Reference Independent Spread

 
Clock Gen Clock Gen   Clock Gen Clock Gen   Clock Gen
Clock
south
  Clock
south
Clock
south
  Clock
south
Clock
south
  Clock
south
Buffer
(optional)
  Buffer
(optional)
Buffer
(optional)
  Buffer
(optional)
Buffer
(optional)
  Buffer
(optional)
south   south south   south south   south
CPU/SoC swap_horiz
PCIe
Data
PCIe Device CPU/SoC swap_horiz
PCIe
Data
PCIe Device CPU/SoC swap_horiz
PCIe
Data
PCIe Device
 

ドキュメント

タイトル 分類 日付
PDF872 KB
概要
PDF2.40 MB
概要
PDF217 KB
概要
PDF1.35 MB
ホワイトペーパー