YSDKS128E10

PARAMETRICS

Parameters
YSDKS128E10
Basic Information
製品カテゴリ
スタータキット
使用目的
開発, 評価
オーダ情報
写真
製品概要
Renesas Synergy™ S128 MCUグループのすべての機能を評価し、Renesas Synergy™ ソフトウェアおよびツールを使用して低消費電力アプリケーションを開発します。
応用分野
Factory, Home, Office, ヒューマンインタフェース, パワーマネジメント, コネクティビティ, 家電
適応機器
通信装置, HMI, 空調システム, 警報機, FA機器, ビル管理システム, OA機器, 冷蔵庫, 工作機械, IoT
主要な機能
USB, SPI, I2C, UART, 音声再生, SCI, 14-bit A/D, 12-bit DAC, PWM
MCUs/MPUsファミリ
Synergy MCU
MCUs/MPUsグループ
S1 Series
基板寸法
140mm x 160mm
リリース日
2017.09
1ページガイド
ステータス.
販売中
備考
Renesas Synergy™に関してより詳しく知りたい方は, こちらをクリックしてフォームに必要な情報を記入の上ご登録ください。
Power Supply
DC 5V
付属品
USB Type A to Micro-B cable, Pmod™ LCD screen, クイックスタートガイド
周辺インターフェース
PMOD, Bluetooth, Ether/RJ45, Camera IF, SD/MMC, DB9/UART, CAN, JTAG, Audio, LCD
RoHS対応
Cleared
会社名
ルネサス
参考価格
27000
お問合せ先
Disclaimer
The information provided on this site is generated automatically by the database. While it is the policy of Renesas to always provide you with the latest and most precise information available, Renesas can not always guarantee that. In no event shall Renesas be liable for any loss or damages arising out of or in connection with the information provided herein.

The service contents of the partners, and the corresponding delivery time, for more information about the prices please contact the point of contact for each of the alliance partners.