YQB-R5F1057A-TB

PARAMETRICS

Parameters
YQB-R5F1057A-TB
Basic Information
製品カテゴリ
Evaluation Kits
使用目的
評価
製品名
RL78/G11ターゲットボード
オーダ情報
写真
製品概要
RL78/G11ターゲットボード
E1エミュレータまたはE2エミュレータLiteを用いてマイクロコントローラの評価
フラッシュメモリプログラミングとオンチップデバッグに対応
応用分野
Factory, Office, Home, City, 家電, ヘルスケア, セキュリティ
主要な機能
PWM, I2C, CSI, DTC
MCUs/MPUsファミリ
RL78
MCUs/MPUsグループ
RL78/G11
基板寸法
55.88 x 71.12 mm
リリース日
2016.10
1ページガイド
ステータス.
販売中
Power Supply
1.6V to 5.5V
周辺インターフェース
E1
会社名
ルネサス
参考価格
€ 17.90 net
お問合せ先
Disclaimer
The information provided on this site is generated automatically by the database. While it is the policy of Renesas to always provide you with the latest and most precise information available, Renesas can not always guarantee that. In no event shall Renesas be liable for any loss or damages arising out of or in connection with the information provided herein.

The service contents of the partners, and the corresponding delivery time, for more information about the prices please contact the point of contact for each of the alliance partners.