YCB16RL78I1D001B

PARAMETRICS

Parameters
YCB16RL78I1D001B
Basic Information
製品カテゴリ
Evaluation Kits
使用目的
デモンストレーション
オーダ情報
販売特約店へお問い合わせください。
写真
製品概要
閾値を超えた煙を検知すると, LEDの点滅と警報で知らせてくれます。オペアンプ・ADC・インターバルタイマ・I/O等の多彩な周辺機能を内蔵した低消費電力RL78/I1Dを採用することで, システムコストの低減と長時間動作を実現しています。
応用分野
Home, Office
適応機器
感知器
主要な機能
12-bit A/D, UART, CSI, I2C
MCUs/MPUsファミリ
RL78
MCUs/MPUsグループ
RL78/I1D
リリース日
2017.01
1ページガイド
回路図
レイアウト図
部品リスト
ドキュメント.
ダウンロード
ステータス.
展示
Power Supply
単3形乾電池 2本 (3V)
周辺インターフェース
E1
会社名
ルネサス
お問合せ先
Disclaimer
The information provided on this site is generated automatically by the database. While it is the policy of Renesas to always provide you with the latest and most precise information available, Renesas can not always guarantee that. In no event shall Renesas be liable for any loss or damages arising out of or in connection with the information provided herein.

The service contents of the partners, and the corresponding delivery time, for more information about the prices please contact the point of contact for each of the alliance partners.