TSA-OP-IC101

PARAMETRICS

Parameters
TSA-OP-IC101
Basic Information
製品カテゴリ
Evaluation Kits
使用目的
開発, 評価
オーダ情報
写真
製品概要
・温度センサが搭載してありCPUボード(Renesas Starter Kits)と組み合わせてデータ取得できます。
・Smart Analog IC101により、アナログフロントエンド回路の構成変更が容易です。
・外部センサ基板を接続し各種センサ動作を確認できます。
応用分野
Home, Factory, City, メータ, ヘルスケア, モータ制御
適応機器
水道メータ, ガスメータ, 電動アシスト自転車
主要な機能
センシング, SmartAnalog
MCUs/MPUsファミリ
RL78
MCUs/MPUsグループ
RL78/L13
その他デバイス
Smart Analog IC101
基板寸法
100 x 105mm(W x D)
リリース日
2014.11
1ページガイド
ドキュメント.
ダウンロード
ステータス.
販売中
備考
If you have any technical inquiries or feedback, please post to Contact Us of the region you live in.
Power Supply
+5.0V/+3.3V(CPUボードより給電/外部電源)
周辺インターフェース
Application Header
パートナー
YES
会社名
テセラ・テクノロジー(株)
参考価格
10500
Disclaimer
The information provided on this site is generated automatically by the database. While it is the policy of Renesas to always provide you with the latest and most precise information available, Renesas can not always guarantee that. In no event shall Renesas be liable for any loss or damages arising out of or in connection with the information provided herein.

The service contents of the partners, and the corresponding delivery time, for more information about the prices please contact the point of contact for each of the alliance partners.