TSA-IC300

PARAMETRICS

Parameters
TSA-IC300
Basic Information
製品カテゴリ
Evaluation Kits
使用目的
開発, 評価
オーダ情報
写真
製品概要
Smart Analog IC300を評価できるキットです。ボード上に16bitマイコンRL78/G1Aとフォトトランジスタ、USB I/Fも実装しているため評価用GUIツール「Smart Analog Easy Starter」を使用してすぐにSmart Analog IC300の評価を始めることが出来ます。
応用分野
Home, Factory, City, メータ, ヘルスケア, モータ制御
適応機器
水道メータ, ガスメータ, 電動アシスト自転車, 感知器
主要な機能
センシング, SmartAnalog
MCUs/MPUsファミリ
RL78
MCUs/MPUsグループ
RL78/G1A
その他デバイス
Smart Analog IC300
基板寸法
101 x 66 x 15 mm(W x D x H)
リリース日
2013.07
1ページガイド
ドキュメント.
ダウンロード
ステータス.
販売中
備考
センサ拡張ボードTSA-EXT BOARDを使用してセンサを増設することが出来ます。
Power Supply
5.0V (USB給電/外部電源)
付属品
USBケーブル
周辺インターフェース
E1, USB
パートナー
YES
会社名
テセラ・テクノロジー(株)
参考価格
15000
Disclaimer
The information provided on this site is generated automatically by the database. While it is the policy of Renesas to always provide you with the latest and most precise information available, Renesas can not always guarantee that. In no event shall Renesas be liable for any loss or damages arising out of or in connection with the information provided herein.

The service contents of the partners, and the corresponding delivery time, for more information about the prices please contact the point of contact for each of the alliance partners.