TPW-RL78I1A

PARAMETRICS

Parameters
TPW-RL78I1A
Basic Information
製品カテゴリ
Evaluation Kits
使用目的
評価, 開発
オーダ情報
販売特約店へお問い合わせください。
写真
製品概要
マイコン1チップでベースライト/シーリングライトに必要なPFC制御や複数チャネルのLED制御, 通信による調光・調色制御が可能な評価装置です。
応用分野
Factory, Home, Office, City, 照明, パワーマネジメント
適応機器
ベースライト, バックライト, アミューズメント機器, デジタル電源, LED 照明
主要な機能
LED照明
MCUs/MPUsファミリ
RL78, 78K
MCUs/MPUsグループ
RL78/I1A, UPD78F073x
A&P カテゴリ
ダイオード, パワーMOSFET, 光半導体
A&P 品名
RJU60C2SDPD-E0, RJK6014DPK, RQK0603CGDQA, PS2561DL1-1
基板寸法
240 x 195 x 70 mm(W x D x H)
リリース日
2014.09
1ページガイド
ドキュメント.
ステータス.
販売中
備考
DALI通信/DMX512通信/赤外線通信の評価を行う場合にルネサスエレクトロニクス製照明通信マスタ評価ボードEZ-0008必要です。
Power Supply
AC100[V] to 240[V](50[Hz]/60[Hz])
消費電力
LED電力 max. 90W (30W/ch)
LED Vf計 max. 90V/ch, LED電流: max. 350mA/ch
付属品
電源ケーブル, USBケーブル(B Type), 通信用ケーブルx3本
動作温度
0℃ to +45℃
周辺インターフェース
USB, E1, DALI, DMX512, 赤外線通信I/F
安全規格
IEC61347/60950:準拠設計
IEC61000-3-2 ClassC:クリア
CISPR15(雑音端子ノイズ):クリア
パートナー
YES
会社名
テセラ・テクノロジー(株)
Disclaimer
The information provided on this site is generated automatically by the database. While it is the policy of Renesas to always provide you with the latest and most precise information available, Renesas can not always guarantee that. In no event shall Renesas be liable for any loss or damages arising out of or in connection with the information provided herein.

The service contents of the partners, and the corresponding delivery time, for more information about the prices please contact the point of contact for each of the alliance partners.