TCM-RL78I1A

PARAMETRICS

Parameters
TCM-RL78I1A
Basic Information
製品カテゴリ
Evaluation Kits
使用目的
開発, 評価
オーダ情報
写真
製品概要
DALI, DMX512, 赤外線通信のマスタ機能の評価開発を行うことのできるボードです。
応用分野
Factory, Home, City, 照明
適応機器
ベースライト, バックライト, アミューズメント機器, ダウンライト
主要な機能
LED照明
MCUs/MPUsファミリ
RL78, 78K
MCUs/MPUsグループ
RL78/I1A, UPD78F073x
基板寸法
120 x 120 mm
リリース日
2016.08
1ページガイド
ドキュメント.
ダウンロード
ステータス.
販売中
備考
※製品ご購入のお客様へ
ファームウェアが更新されました。ご確認をお願いします。
Power Supply
+5V
付属品
USBケーブル(Mini-B Type), ネジ/スペーサ各4個
動作温度
0°C to +45°C
周辺インターフェース
USB, E1, DALI, DMX512
RoHS対応
Cleared
パートナー
YES
会社名
テセラ・テクノロジー(株)
参考価格
25000
Disclaimer
The information provided on this site is generated automatically by the database. While it is the policy of Renesas to always provide you with the latest and most precise information available, Renesas can not always guarantee that. In no event shall Renesas be liable for any loss or damages arising out of or in connection with the information provided herein.

The service contents of the partners, and the corresponding delivery time, for more information about the prices please contact the point of contact for each of the alliance partners.