RTK0EM0009C03402BJ

PARAMETRICS

Parameters
RTK0EM0009C03402BJ
Basic Information
製品カテゴリ
スタータキット
使用目的
評価, 開発, 学習, デモンストレーション
製品名
オーダ情報
,
,
写真
製品概要
RX24T CPUカードは24V Motor Control Evaluation System for RX23Tのオプションボードです。
24V Motor Control Evaluation System for RX23TにはRX23T CPUカードが同梱されています。
RX24T CPUカードを追加購入頂き, RX23T CPUカードと付け替えることで, RX24Tを用いたモータ評価が可能となります。
応用分野
Home, Factory, Office, モータ制御, 家電, パワーマネジメント, PC周辺機器
適応機器
洗濯機, エアコン, ロボット, UPS, パワーコンディショナ, IHクッキングヒータ, HVAC, MFP
主要な機能
PWM, USB, SCI, 12-bit A/D, I2C
MCUs/MPUsファミリ
RX
MCUs/MPUsグループ
RX24T
基板寸法
78.74 x 60.88 mm
1ページガイド
回路図
部品リスト
クイックスタートガイド
ドキュメント.
ステータス.
販売中
Power Supply
DC 5V
動作温度
常温 (結露なきこと)
周辺インターフェース
E1
会社名
ルネサス
お問合せ先
Disclaimer
The information provided on this site is generated automatically by the database. While it is the policy of Renesas to always provide you with the latest and most precise information available, Renesas can not always guarantee that. In no event shall Renesas be liable for any loss or damages arising out of or in connection with the information provided herein.

The service contents of the partners, and the corresponding delivery time, for more information about the prices please contact the point of contact for each of the alliance partners.