RTK0EM0006S01212BJ

PARAMETRICS

Parameters
RTK0EM0006S01212BJ
Basic Information
製品カテゴリ
スタータキット
使用目的
評価, 開発, 学習, デモンストレーション
オーダ情報
,
,
写真
製品概要
24V Motor Control Evaluation System for RX23Tでは, 付属の低電圧永久磁石同期モータ(ブラシレスDCモータ 24V, 0.42A)を使ってモータ制御評価を容易に開始できるキットです。
センサレスベクトル制御プログラムが書き込まれているので購入後すぐにモータを動かすことができます。
オプションCPUカードや, サンプルコードをダウンロードして書き込むことで, 異なるマイコンやアルゴリズムで評価できます。
応用分野
Home, Office, Factory, 家電, モータ制御
適応機器
冷蔵庫, 洗濯機, エアコン, MFP, 産業用ドライブ
主要な機能
PWM, USB, SCI, 12-bit A/D, I2C
MCUs/MPUsファミリ
RX
MCUs/MPUsグループ
RX23T
A&P カテゴリ
パワーMOSFET, 汎用リニア
A&P 品名
N0602N, READ2301
基板寸法
Inverter Board: 180.0 x 150.0 mm
CPU Card: 55.9 x 78.7 mm
1ページガイド
部品リスト
クイックスタートガイド
ドキュメント.
ダウンロード
ステータス.
販売中
Power Supply
インバータボード:DC24V (±5%)
RX23T CPUカード:DC5V(インバータボードまたはE1から供給)
消費電力
最大入力電力:50W
付属品
24V系インバータボード, RX23T用CPUカード, USB mini Bケーブル, 永久磁石同期モータ, 梱包一覧, 等
動作温度
常温 (結露なきこと)
周辺インターフェース
E1, USB
会社名
ルネサス
お問合せ先
Disclaimer
The information provided on this site is generated automatically by the database. While it is the policy of Renesas to always provide you with the latest and most precise information available, Renesas can not always guarantee that. In no event shall Renesas be liable for any loss or damages arising out of or in connection with the information provided herein.

The service contents of the partners, and the corresponding delivery time, for more information about the prices please contact the point of contact for each of the alliance partners.