RTE5117GC0TGB00000R

PARAMETRICS

Parameters
RTE5117GC0TGB00000R
Basic Information
製品カテゴリ
Evaluation Kits
使用目的
評価, 開発, 学習
製品名
RL78/I1D CPUボード
オーダ情報
写真
製品概要
オンチップデバッギングエミュレータE1と接続して、簡単に対応マイコンを評価していただけるCPUボードです。
・RL78/I1D(R5F117GC)搭載
・20MHz と32.768kHz の発振子を搭載
・ユニバーサル・エリア(2.54mm ピッチ)を搭載
・フラッシュ・メモリ・プログラミングおよびオンチップ・デバッグに対応(TOOL0 端子使用)
・マイコンの端子を周辺ボード・コネクタに配置した高拡張性
・アナログ入力端子へ接続用の2.54mm ピッチスルーホールと、1608 サイズの実装パッドを用意
応用分野
Home, Factory, セキュリティ, ヒューマンインタフェース
適応機器
感知器, 防犯システム
主要な機能
CSI, UART, I2C, 12-bit A/D, センシング
MCUs/MPUsファミリ
RL78
MCUs/MPUsグループ
RL78/I1D
基板寸法
55.88x71.12mm
リリース日
2014.10
1ページガイド
ドキュメント.
ダウンロード
評価版ソフトウェアツールダウンロードへ, RL78/I1Dアプリケーションノート/サンプルコードダウンロードページへ
ステータス.
販売中
Power Supply
1.6V~3.6V
周辺インターフェース
E1
会社名
ルネサス
お問合せ先
Disclaimer
The information provided on this site is generated automatically by the database. While it is the policy of Renesas to always provide you with the latest and most precise information available, Renesas can not always guarantee that. In no event shall Renesas be liable for any loss or damages arising out of or in connection with the information provided herein.

The service contents of the partners, and the corresponding delivery time, for more information about the prices please contact the point of contact for each of the alliance partners.