QB-R5F10Y16-TB

PARAMETRICS

Parameters
QB-R5F10Y16-TB
Basic Information
製品カテゴリ
Evaluation Kits
使用目的
評価, 開発, 学習
製品名
RL78/G10 CPUボード(10ピン/ROM2KB)
オーダ情報
写真
製品概要
オンチップデバッギングエミュレータE1と接続して、簡単に対応マイコンを評価していただけるCPUボードです。
・RL78/G10(R5F10Y16)搭載
・ユニバーサル・エリア(2.54mm ピッチ)を搭載
・フラッシュ・メモリ・プログラミングおよびオンチップ・デバッグに対応(TOOL0 端子使用)
・マイコンの端子を周辺ボード・コネクタに配置した高拡張性
・基板を切り離すことで、2.54mm DIPピッチに変換した基板として使用可能
・鉛(Pb)フリー対応品
応用分野
Home, Factory
主要な機能
CSI, UART
MCUs/MPUsファミリ
RL78
MCUs/MPUsグループ
RL78/G10
基板寸法
20x60mm
リリース日
2013.06
1ページガイド
ドキュメント.
ダウンロード
評価版ソフトウェアツールダウンロードへ, RL78/G10アプリケーションノート/サンプルコードダウンロードページへ
ステータス.
販売中
Power Supply
2.7V~5.5V (高速オンチップ・オシレータ 20MHz 動作時)
周辺インターフェース
E1
RoHS対応
Cleared
会社名
ルネサス
参考価格
2450
お問合せ先
Disclaimer
The information provided on this site is generated automatically by the database. While it is the policy of Renesas to always provide you with the latest and most precise information available, Renesas can not always guarantee that. In no event shall Renesas be liable for any loss or damages arising out of or in connection with the information provided herein.

The service contents of the partners, and the corresponding delivery time, for more information about the prices please contact the point of contact for each of the alliance partners.