QB-R5F100LE-TB

PARAMETRICS

Parameters
QB-R5F100LE-TB
Basic Information
製品カテゴリ
Evaluation Kits
使用目的
評価, 開発, 学習
製品名
RL78/G13 (ROM64KB) CPUボード
オーダ情報
写真
製品概要
オンチップデバッギングエミュレータE1と接続して、簡単に対応マイコンを評価していただけるCPUボードです。
・RL78/G13 (R5F100LE)搭載
・メイン・クロック32MHz(発振子を搭載)で高速動作可能(2.7V-5.5V供給時)
・プログラミング,オンチップ・デバッグに両対応(TOOL0 端子使用)
・LED2個,SW1個を搭載しており簡単なテストが可能
・ユニバーサル・エリア(2.54mmピッチ)を搭載
・マイコンの端子を周辺ボード・コネクタに配置した高拡張性
・鉛(Pb)フリー対応品
応用分野
Home, Factory, City, 家電, セキュリティ, コネクティビティ, ヘルスケア, モータ制御
適応機器
掃除機, 電動工具, エアコン, 電子玩具, カメラ, 冷蔵庫, 洗濯機, インターホン, 自動販売機, 充電装置, ファン, リモコン
主要な機能
LIN, CSI, UART, I2C
MCUs/MPUsファミリ
RL78
MCUs/MPUsグループ
RL78/G13
基板寸法
55.88x71.00mm
リリース日
2011.04
1ページガイド
ドキュメント.
ダウンロード
評価版ソフトウェアツールダウンロードへ, RL78/G13アプリケーションノート/サンプルコードダウンロードページへ
ステータス.
販売中
Power Supply
2.7V~5.5V(OSC1:20MHz 発振子使用時)
周辺インターフェース
E1
RoHS対応
Cleared
会社名
ルネサス
参考価格
2450
お問合せ先
Disclaimer
The information provided on this site is generated automatically by the database. While it is the policy of Renesas to always provide you with the latest and most precise information available, Renesas can not always guarantee that. In no event shall Renesas be liable for any loss or damages arising out of or in connection with the information provided herein.

The service contents of the partners, and the corresponding delivery time, for more information about the prices please contact the point of contact for each of the alliance partners.