HSB78G12-20-WS

PARAMETRICS

Parameters
HSB78G12-20-WS
Basic Information
製品カテゴリ
Evaluation Kits
使用目的
評価
オーダ情報
写真
製品概要
・ブレッドボード上に接続してご利用可能(細ピンヘッダのハンダ付けが必要)
・マイコンピンをそのままI/Oに対応
・ブレッドボード挿入型RL78/G12エミュレータ利用可能
・ブレッドボード挿入型E1接続コネクタボードTOE1使用でE1と接続可能
応用分野
Home, Factory, モータ制御
適応機器
工作機械, 電子玩具
MCUs/MPUsファミリ
RL78
MCUs/MPUsグループ
RL78/G12
基板寸法
10.16 x 25.4mm
リリース日
2014.8
1ページガイド
ドキュメント.
ステータス.
販売中
備考
USBOCE-RL78-2-B オンチップデバッグエミュレータ(別売)E1接続コネクタTOE1(別売)本製品に搭載しているマイコンはサンプルマイコンとなります。機能評価のみの用途でご使用下さい。
Power Supply
DC1.8V~5.5V(I/Oインタフェースの「VDD」「VSS」より供給)
付属品
細ピンヘッダ
RoHS対応
Cleared
パートナー
YES
会社名
(株)北斗電子
参考価格
¥380
Disclaimer
The information provided on this site is generated automatically by the database. While it is the policy of Renesas to always provide you with the latest and most precise information available, Renesas can not always guarantee that. In no event shall Renesas be liable for any loss or damages arising out of or in connection with the information provided herein.

The service contents of the partners, and the corresponding delivery time, for more information about the prices please contact the point of contact for each of the alliance partners.