GR-KURUMI

PARAMETRICS

Parameters
GR-KURUMI
Basic Information
製品カテゴリ
Evaluation Kits
使用目的
デモンストレーション, 学習, 評価, 開発
製品名
写真
製品概要
本製品はGADGET RENESAS プロジェクト関連製品です。
Webコンパイラで簡単プログラミング(Arduinoライブラリ互換)。
RL78ファミリRL78/G13グループMCU用のGRリファレンスボードで、Arduino Pro Miniと互換性があります。主な特徴は小ささに加えて電池一本で動くこと、省電力モードや、時計、フルカラーLEDを搭載していることです。
応用分野
Home, Office, Factory, 家電, ヘルスケア
適応機器
電子玩具
MCUs/MPUsファミリ
RL78
MCUs/MPUsグループ
RL78/G13
基板寸法
33 x 18 mm
リリース日
2013.03
1ページガイド
回路図
クイックスタートガイド
ドキュメント.
ダウンロード
ステータス.
販売中
備考
新たに導入したクラウドベース開発環境を用いることにより、パソコンに、コンパイラ等のプログラムを、一切インストールすることなく、クラウド上で、プログラムの開発、コンパイルをすることが出来ます。なお、プログラム書き込み場合別途市販のUSBシリアル変換基板(FTDI搭載)必要
Power Supply
DC 2.7~5.5V
RoHS対応
Cleared
パートナー
YES
会社名
(株)若松通商
参考価格
2095
Disclaimer
The information provided on this site is generated automatically by the database. While it is the policy of Renesas to always provide you with the latest and most precise information available, Renesas can not always guarantee that. In no event shall Renesas be liable for any loss or damages arising out of or in connection with the information provided herein.

The service contents of the partners, and the corresponding delivery time, for more information about the prices please contact the point of contact for each of the alliance partners.