AE_R5F100LGAFB

PARAMETRICS

Parameters
AE_R5F100LGAFB
Basic Information
製品カテゴリ
Evaluation Kits
使用目的
評価
オーダ情報
写真
製品概要
RL78G13マイコンをQFP変換基板に実装しました。
全てのピンが2.54mmピッチに引き出されています。
応用分野
Home, Factory, モータ制御
適応機器
工作機械, 電子玩具
MCUs/MPUsファミリ
RL78
MCUs/MPUsグループ
RL78/G13
基板寸法
32 x 32 mm
リリース日
2014.12
1ページガイド
ドキュメント.
ステータス.
販売中
備考
FT232RL USBシリアル変換モジュール (別売)
Power Supply
DC1.6V~5.5V
RoHS対応
Cleared
パートナー
YES
会社名
秋月電子通商
参考価格
¥420(税込)
Disclaimer
The information provided on this site is generated automatically by the database. While it is the policy of Renesas to always provide you with the latest and most precise information available, Renesas can not always guarantee that. In no event shall Renesas be liable for any loss or damages arising out of or in connection with the information provided herein.

The service contents of the partners, and the corresponding delivery time, for more information about the prices please contact the point of contact for each of the alliance partners.