AE-R5F10Y16ASP

PARAMETRICS

Parameters
AE-R5F10Y16ASP
Basic Information
製品カテゴリ
Evaluation Kits
使用目的
評価
オーダ情報
写真
製品概要
・ブレッドボード上に接続してご利用可能(細ピンヘッダのハンダ付けが必要)
・マイコンピンをそのままI/Oに対応
・USBシリアル変換モジュールを使用してプログラム可能
応用分野
Home, Factory, モータ制御
適応機器
工作機械, 電子玩具
MCUs/MPUsファミリ
RL78
MCUs/MPUsグループ
RL78/G10
基板寸法
10 x 13 mm
リリース日
2014.12
1ページガイド
回路図
ドキュメント.
ステータス.
販売中
備考
FT232RL USBシリアル変換モジュール (別売)
Power Supply
DC2.0V~5.5V
付属品
細ピンヘッダ1 x 10
RoHS対応
Cleared
パートナー
YES
会社名
秋月電子通商
参考価格
¥120(税込)
Disclaimer
The information provided on this site is generated automatically by the database. While it is the policy of Renesas to always provide you with the latest and most precise information available, Renesas can not always guarantee that. In no event shall Renesas be liable for any loss or damages arising out of or in connection with the information provided herein.

The service contents of the partners, and the corresponding delivery time, for more information about the prices please contact the point of contact for each of the alliance partners.