RAA278842

Request Full Datasheet

デュアルチャネルLVDS/OpenLDI、独立型MIPI-CSI2インタフェースを備えたLCDビデオプロセッサ

Product Status: 量産中

OVERVIEW

RAA278842およびRAA278843は、高コストパフォーマンスな多目的LCDディスプレイシステムを設計するために必要な機能を多数組み込んだ、高度に統合されたLCDビデオプロセッサです。

シングルエンドまたはディファレンシャルコンポジット・ビデオ入力、2つのTTLデジタル入力インタフェース、2つのLVDS/OpenLDI入力インタフェース、MIPI-CSI2入力インタフェース、EEPROM/SPIインタフェースをサポートする、高品質の2DコムNTSC/PAL/SECAMビデオ・デコーダが含まれます。

出力には、デュアルチャネルLVDS/OpenLDIパネルインタフェースと、RAA278842は独立したMIPI-CSI2出力、RAA278843は疑似BT.656出力が含まれます。どちらも最大1080pの入力解像度をサポートし、最大1920x1080のLCDパネルを駆動できます。

ビデオ処理機能には、高品質のスケーラとインターレース解除エンジンを使用した任意のH/Vスケーリング、パノラマ・スケーリング、画像ミラーリング、色深度10ビットの画像処理、モノクロストレッチ、多目的OSDなどその他多くの処理が含まれます。さらにRAA278842およびRAA278843は、入力動画の破損を動的に診断する、多機能な画像整合性診断機能を備えています。

この多機能性と汎用性を併せ持つため、このデバイスは車載用LCD表示アプリの理想的なソリューションとなります。

KEY FEATURES

    アナログビデオ・デコーダ

    • NTSCおよびPAL入力に対応した高品質適応2Dコムフィルタ
    • 10ビットA/Dコンバータとアナログクランプ回路

    デジタル入力をサポート

    • 様々な組み合わせ(24+8、16+16など)による、2つの並列デジタル入力ポートを合計32ビットまでサポート
    • 最大解像度1080pのYCbCr/RGB 24ビット入力をサポート
    • デュアルチャネルLVDS/OpenLDI入力 - チャンネルあたり最大150MHz、またはデュアルモード(チャンネルあたり75MHz)
    • MIPI-CSI2入力

    TFTパネルをサポート

    • 内蔵ディザリングエンジンを搭載し、1ピクセルあたり3、4、6、8 ビット、最大1,680万色をサポート
    • 最大解像度1920x1080(150MHz)のシングルチャネルLVDSパネルをサポート
    • 最大解像度1920x1080(150MHz)のデュアルチャネルLVDSをサポート

    MIPI-CSI2出力

    • 4レーンMIPI-CSI2出力ポート(1.2Gb/レーン)

    画像処理

    • アップ/ダウンスケーリングをサポートした高品質スケーラ
    • 2Dインターレース解除機能を内蔵
    • 入力ビデオとグラフィックのクロップ(プログラム可能)をサポート
    • 色深度10ビット
    • 10ビット画像強調処理と10ビットガンマ補正

    その他

    • 最大1.2MbpsのI2Cインタフェース(Fast mode plus:ホールドタイムゼロ)
    • 簡易自己診断
      • バッテリへのショート
      • アースへのショート
    • 1.8/3.3V I/Oをサポート
    • シングル27MHzクリスタル
    • 露出サーマルパッドを備えた128 Ld LQFP
    • RAA2788423HFP#AA0はAEC-Q100規格に準拠

     

     

    APPLICATIONS

  • 車載用ディスプレイ
  • 産業用/軍事用ディスプレイ
  • モバイル/コンシューマ向けディスプレイ

PARAMETRICS

Parameters
RAA278842
Basic Information
Production Status
量産中
CVBS入力
Yes (single ended or differential)
Sビデオ入力
No
YPbPr入力
No
SCART入力
No
アナログRGB入力
No
ADC入力周波数 (MHz)
27
デジタルRGB/Y CbCr入力
24 bit + 8 bit
LVDS入力
Yes (2CH)
MIPI-CSI2 input
Yes
コムフィルタ
2D
最大出力分解能
1080p (1920x1080)
認定レベル
Automotive
デインタレーサ
2D
カラー強調
Yes (10bit/color)
PIP
No
OSDタイプ
Font / SPI bitmap
OSDフォントROM
N/A
OSDフォントRAM
379
外部OSD
No
OSDカラー
16 Colors / 16-bit Pallette
TCON出力
No
デュアルビュー出力
No
LVDS出力
Yes (2CH)
TTL出力
No
Secondary Output
MIPI-CSI2
メモリサポート
No
MCU
External
CCFL/LEDコントローラ
No
タッチスクリーンコントローラ
No
温度範囲
-40 to +105
Recommended for new designs
Yes

下記をご確認ください