RJF0604JPD

60V, 5A シリコン N チャネルサーマル FET 電力スイッチング

ボディ・ライティング・ヒータアプリケーション向け、またパワートレインアプリケーション向け、24Vアプリケーション向けに、過熱保護機能を内蔵し、パワーMOSFETとパッケージ互換の製品群をサーマルFETとして提供します。

Product Status: お問合せください

OVERVIEW

本製品はゲートの印加電圧により DS 間の ON-OFF 制御ができるパワースイッチ用 MOS FET です。構造はパワーMOS FET のゲート部に過熱遮断回路を内蔵したものであり,異常な周囲温度上昇,過電力,過電流による発熱に対してゲート遮断動作によりパワーMOS FET を保護する働きを持っています。

KEY FEATURES

    • ロジックレベル (4 V) 駆動型パワーMOS FET です。
    • 過熱遮断回路を内蔵しており,高熱状態のパワーMOS FET 保護が可能。
    • 負荷短絡に対する耐量が向上しています。
    • 過熱遮断方式はラッチ型です。過熱遮断回路動作後は,ゲート電圧 0 バイアスで復帰します。
    • 電流制限回路を内蔵しております。
    • 電源電圧は 12 V,24 V を適用しています。
    • AEC-Q101 準拠

PARAMETRICS

Parameters
RJF0604JPD
Basic Information
Nch/Pch
Nch
構造
Single
車載
YES
VDSS (V)
60
ID (A)
5
RDS (ON) (mohm) (max) @4V~4.5V
100
RDS (ON) (ohm) (Typ.) @4V~4.5V
58
RDS (ON) (mohm) (max) @8V~10V
75
RDS (ON) (ohm) (Typ.) @8V~10V
42
Pch (W) .
30
Tsd (°C) (Typ.)
175
パッケージタイプ
DPAK(S)
Production Status
お問合せください

パッケージ外観と等価回路

パッケージ外形図

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。
当製品のテクニカルアップデート/データシートなどドキュメントはこちら。
発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
Video 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。