UPD166104GS

主にボディ・ライティング・ヒータアプリケーション向けに最適な各種保護機能、センス電流出力機能を内蔵したシングル/デュアル/クアッド出力の製品群です。

生産中止予告になった後、一定期間が経過し、生産中止になった製品です。

Product Status: EOL品

PARAMETRICS

Parameters
UPD166104GS
Basic Information
Nch/Pch
Nch
車載
YES
パッケージタイプ
SOP20
タイプ
Low side
チャネル
2
RON (mohm) (max) @ Tj = 25 °C
91
RON (mohm) (max) @ Tj = 150 °C
146
Vcc (V) (min)
5
Vcc (V) (max)
18
Vloadダンプ (V)
35
IL (A) (Typ.)
1.4
IL (SC) (A)
1.7
ton (µs) (max)
35
toff (µs) (max)
30
Tch (°C) (min)
-40
Tch (°C) (max)
150
実装
SMD
Production Status
EOL品

パッケージ外形図

当製品のテクニカルアップデート/データシートなどドキュメントはこちら

発注型名の見方についてはこちら

 

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などの
ダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
Video 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。