UPD166038T1J

インテリジェント・パワー・デバイス

Product Status: お問合せください

OVERVIEW

μPD166038T1J は 2nd Generation インテリジェント・パワー・デバイス(IPD)シリーズの 1 品種です。本製品はフラッシャー用途向けにキャリブレーション用センス比特性を規定した、20mΩ デュアル・N チャネル・ハイサイド・ドライバです。2nd Generation IPD はチャージポンプ回路、電圧制御型入力インターフェース、アナログカレントフィードバックによる自己診断出力機能、保護機能を内蔵した N チャネル・ハイサイド・ドライバです。
拡張性:
オン抵抗特性、パッケージ、チャネル数の組み合わせにより 14 品種のファミリー品種を提供します。
利便性:
ピン配置、外形が同一のパッケージで多種のオン抵抗品種を取り揃え、自己診断出力など入出力仕様を共通化することで、電子制御ユニット設計時の負荷条件の変更や、電子制御ユニットのマイナーチェンジ時にユニット基板変更を不要とし、高い利便性を提供します。
ロバスト性:
先進の保護法式を採用するとこで、長期間断続的または継続的に続く負荷ショートなどによる異常状態に対し、非常に高いロバスト性を提供します。

KEY FEATURES

    • チャージポンプ回路内蔵
    • 3.3V/5.0V ロジックインターフェース
    • 低スタンバイ電流
    • 負荷ショート保護
      過電流検出時シャットダウン(オフラッチ)
      過負荷検出時パワーリミテーション(パワーリミテーション: ΔTch 検出による電流制限動作)
      過熱検出時シャットダウン(自己復帰)
    • 自己診断機能内蔵
      通常動作時は負荷電流に比例した電流を出力
      負荷ショート保護動作時は異常信号として低電流を出力
    • GND 浮き保護
    • 低バッテリ電圧時出力遮断
    • ダイナミッククランプ回路内蔵(L 負荷オフ時のみ動作)
    • H ブリッジ回路ハイサイド使用時貫通電流保護
    • AEC-Q100 準拠
    • RoHS 指令適合純錫めっき

PARAMETRICS

Parameters
UPD166038T1J
Basic Information
Nch/Pch
Nch
車載
YES
パッケージタイプ
12pinHSSOP
タイプ
High side
チャネル
2
RON (mohm) (Typ.) @ Tj = 25 °C
20
RON (mohm) (max) @ Tj = 150 °C
48
Vcc (V) (min)
4.5
Vcc (V) (max)
28
Vloadダンプ (V)
42
IL (A) (Typ.)
4
IL (SC) (A)
47
診断
Current Sense
ton (µs) (max)
200
toff (µs) (max)
200
Tch (°C) (min)
-40
Tch (°C) (max)
150
実装
SMD
Production Status
お問合せください

当製品のテクニカルアップデート/データシートなどドキュメントはこちら

発注型名の見方についてはこちら

 

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などの
ダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
Video 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。