UPD166035GR

インテリジェント・パワーデバイス

主にボディ・ライティング・ヒータアプリケーション向けに最適な各種保護機能、センス電流出力機能を内蔵したシングル/デュアル/クアッド出力の製品群です。

Product Status: お問合せください

OVERVIEW

µPD166035 は、チャージ・ポンプおよび保護機能を内蔵する N チャネル・ハイ・サイド・ドライバです。
デバイスの過熱または出力 MOS に過電流が発生した場合には保護機能が働くと共に自己診断出力信号を出力します。また出力端子のオープン状態を検知した場合も、自己診断出力信号を出力します。

KEY FEATURES

    • 高温対応品 (Tch = 175°C MAX.)
    • チャージ・ポンプ回路内蔵
    • 低オン抵抗
      RDS(ON) = 80mW MAX. (VIN = VIH, IO = 1.5A, Tch = 25°C)
    • 電流制限回路および過熱保護回路内蔵
    • 負荷オープン検出回路内蔵
    • ダイナミッククランプ回路内蔵(L 負荷オフ時のみ動作)
    • 自己診断出力回路内蔵
    • パッケージ: Power SOP 8

PARAMETRICS

Parameters
UPD166035GR
Basic Information
Nch/Pch
Nch
車載
YES
パッケージタイプ
Power SOP8
タイプ
High side
チャネル
1
RON (mohm) (max) @ Tj = 25 °C
80
RON (mohm) (max) @ Tj = 150 °C
130
Vcc (V) (min)
8
Vcc (V) (max)
28
Vloadダンプ (V)
35
IL (A) (Typ.)
1.5
IL (SC) (A)
2
診断
Digtal status
ton (µs) (max)
100
toff (µs) (max)
100
Tch (°C) (min)
-40
Tch (°C) (max)
175
実装
SMD
Production Status
お問合せください

当製品のテクニカルアップデート/データシートなどドキュメントはこちら

発注型名の見方についてはこちら

 

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などの
ダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
Video 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。