UPD166032T1U

INTELLIGENT POWER DEVICE

主にボディ・ライティング・ヒータアプリケーション向けに最適な各種保護機能、センス電流出力機能を内蔵したシングル/デュアル/クアッド出力の製品群です。

Product Status: お問合せください

OVERVIEW

Family:
µPD166032T1U is part of 2nd Generation Intelligent Power Devices (IPD). They are N-channel high-side switches with charge pump, voltage controlled input, diagnostic feedback with proportional load current sense and embedded protection function. Family includes up to 14 devices depending on on-state resistance, package and channel number combination.
Scalability:
Variety of on-state resistance combined with standardized package on pin-out give user high flexibility for unit design depending on target load.
Robustness:
Because of advanced protection method, 2nd Generation Intelligent Power Devices achieve high robustness against long term and repetitive short circuit condition.

KEY FEATURES

    • Built-in charge pump
    • 3.3V compatible logic interface
    • Low standby current
    • Short circuit protection
      Shutdown by over current detection
      Power limitation protection by over load detection (Power limitation: current limitation with delta Tch control)
      Absolute Tch over temperature protection
    • Built-in diagnostic function
      Proportional load current sensing
      Defined fault signal in case of abnormal load condition
    • Loss of ground protection
    • Under voltage lock out
    • Active clamp operation at inductive load switch off
    • Cross current protection in case of H-bridge high side usage
    • AEC Qualified
    • RoHS compliant

PARAMETRICS

Parameters
UPD166032T1U
Basic Information
Nch/Pch
Nch
車載
YES
パッケージタイプ
TO252-7
タイプ
High side
チャネル
1
RON (mohm) (Typ.) @ Tj = 25 °C
12
RON (mohm) (max) @ Tj = 150 °C
24
Vcc (V) (min)
4.5
Vcc (V) (max)
28
Vloadダンプ (V)
42
IL (A) (Typ.)
6.8
IL (SC) (A)
72
診断
Current Sense
ton (µs) (max)
200
toff (µs) (max)
200
Tch (°C) (min)
-40
Tch (°C) (max)
150
実装
SMD
Production Status
お問合せください

当製品のテクニカルアップデート/データシートなどドキュメントはこちら

発注型名の見方についてはこちら

 

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などの
ダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
Video 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。