UPD166031AT1U

インテリジェント・パワー・デバイス

Product Status: お問合せください

OVERVIEW

µPD166031AT1U は 2nd Generation インテリジェント・パワー・デバイス(IPD)シリーズの 1 品種です。本製品は負荷電流センス機能を有した ON 抵抗が 10mΩのシングルチャネル搭載 N チャネル・ハイサイド・ドライバです。2nd Generation IPD はチャージポンプ回路、電圧制御型入力インターフェース、アナログカレントフィードバックによる自己診断出力機能、保護機能を内蔵した N チャネル・ハイサイド・ドライバです。
拡張性:
オン抵抗特性、パッケージ、チャネル数の組み合わせにより 14 品種のファミリー品種を提供します。
利便性:
ピン配置、外形が同一のパッケージで多種のオン抵抗品種を取り揃え、自己診断出力など入出力仕様を共通化することで、電子制御ユニット設計時の負荷条件の変更や、電子制御ユニットのマイナーチェンジ時にユニット基板変更を不要とし、高い利便性を提供します。
ロバスト性:
先進の保護方式を採用することで、長期間断続的または継続的に続く負荷ショートなどによる異常状態に対し、非常に高いロバスト性を提供します。

KEY FEATURES

    • チャージポンプ回路内蔵
    • 3.3V/5.0V ロジックインターフェース
    • 低スタンバイ電流
    • 負荷ショート保護
      過電流検出時シャットダウン(オフラッチ)
      過負荷検出時パワーリミテーション(パワーリミテーション: delta Tch 検出による電流制限動作)
      過熱検出時シャットダウン(自己復帰)
    • 自己診断機能内蔵(電流センス機能)
      通常動作時は負荷電流に比例した電流を出力
      負荷ショート保護動作時は異常信号として定電流を出力
    • GND 浮き保護
    • 低バッテリ電圧時出力遮断
    • ダイナミッククランプ回路内蔵(L 負荷オフ時のみ動作)
    • H ブリッジ回路ハイサイド使用時貫通電流保護
    • AEC-Q100 準拠
    • RoHS 指令適合純錫めっき

PARAMETRICS

Parameters
UPD166031AT1U
Basic Information
Nch/Pch
Nch
車載
YES
パッケージタイプ
TO252-7
タイプ
High side
チャネル
1
RON (mohm) (Typ.) @ Tj = 25 °C
10
RON (mohm) (max) @ Tj = 150 °C
20
Vcc (V) (min)
4.5
Vcc (V) (max)
28
Vloadダンプ (V)
42
IL (A) (Typ.)
6.8
IL (SC) (A)
72
診断
Current Sense
ton (µs) (max)
200
toff (µs) (max)
200
Tch (°C) (min)
-40
Tch (°C) (max)
150
実装
SMD
Production Status
お問合せください

当製品のテクニカルアップデート/データシートなどドキュメントはこちら

発注型名の見方についてはこちら

 

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などの
ダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
Video 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。